Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Hall-Effekt-Drehzahlsensoren - Honeywell


Technische Daten

Art der Messung Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor
Gehäusedurchmesser 9,53 mm
Gehäuselänge 40 mm
Versorgungs­spannung 4 Vdc bis 24 Vdc
Betriebsfrequenz 0 Hz bis 15 kHz
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Verbindung(en) 38,1 mm Kabel, gerader Ausgang
Verfügbarkeit Global
Serienname SNDH-H

Technische Daten

Art der Messung Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor
Gehäusedurchmesser 9,53 mm
Gehäuselänge 40 mm
Versorgungs­spannung 4 Vdc bis 24 Vdc
Betriebsfrequenz 0 Hz bis 15 kHz
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Verbindung(en) 38,1 mm Kabel, gerader Ausgang
Verfügbarkeit Global
Serienname SNDH-H

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Hall-Effekt-Drehzahlsensoren der SNDH-H-Serie Datenblatt Englisch 629 KB
Hall-Effekt-Drehzahlsensoren der SNDH-H-Serie Installationsanweisungen Englisch 485 KB
SNDH-H3L-G01 – Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 75 KB
SNDH-H3L-G01 – Foto mit hoher Auflösung Foto -- 578 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Durch berührungslose Halbleiter-Magnetfeldmessung mit Hall-Effekt-Technologie kann das Gerät durch Staub, Schmutz und Ablagerungen messen, wodurch sich die Zuverlässigkeit und Lebensdauer erhöhen.
  • Luftspalt von bis zu 2,5 mm [0,098 Zoll] ermöglicht eine Distanz des Sensors zum Ziel von bis zu 2,5 mm
  • Durch die hohe Schaltlast (bis zu 15 kHz) kann das Gerät hohe Drehzahlen verarbeiten (SNDH-H3L-G01, SNDH-H3C-G03, SNDH-H3C-G05, SNDH-H3C-G06).
  • O-Ring-Dichtung ermöglicht den abgedichteten Einbau in Gehäuse.
  • Zwei Gehäusematerialien ermöglichen eine flexible Anwendung: Edelstahl (korrosions- und rostbeständig): SNDH-H3L-G01; Kunststoff: SNDH-H3C-G03, SNDH-H3C-G04, SNDH-H3C-G05 und SNDH-H3C-G06, SNDH-H3P-G01
  • Verschiedene Fühlerlängen (20,3 mm [0,80], 24 mm [0,94 Zoll] 27,5 mm [1,08], 40 mm [1,57 Zoll], 46 mm [1,81 Zoll], 67 mm [2,64 Zoll] vereinfachen die Verwendung bei der Anwendung.
  • Hohe Betriebstemperatur [-40 °C bis 150 °C (-40 °F bis 302 °F)] (SNDH-H3C-G03, SNDH-H3C-G05, SNDH-H3C-G06) ermöglicht den Einsatz des Geräts auch in Hochtemperaturanwendungen (z. B. Motoren).
  • Der digitale P-schaltende Leistungsausgang (offener Kollektor) lässt sich einfach mit einer großen Auswahl an elektronischen Schaltkreisen verbinden.
  • Mehrere Anschlussmöglichkeiten (Bosch 928000453, Delphi-Packard Metripak 150,2 Typ 101, Deutsch DT06-3S) vereinfachen die Installation.
  • Dank seiner omni-direktionalen Fähigkeit muss der Sensor nicht mit dem Ziel ausgerichtet werden. Der Benutzer kann das Gerät einfach verschrauben (SNDH-H3C-G0, SNDH-H3L-G01).
  • Nulldrehzahl-Versionen zeigen an, wenn die Drehung anhält, wodurch das Gerät bei extrem niedrigen Drehzahlen eingesetzt werden kann (SNDH-H3L-G01, SNDH-H3C-G04, SNDH-H3P-G01).
  • Stabile Leistung über einen Bereich von Temperaturen und Luftspalten

Anwendungsbereiche

Transport:

  • Motor-Nockenwelle- und Kurbelwellendrehzahl
  • Getriebedrehzahl
  • Fahrzeuggeschwindigkeit
  • Raddrehzahl
  • Pumpendrehzahl
  • Motordrehzahl

Industrietechnik:

  • Durchflussmesser und Messturbinen
  • Pumpendrehzahl
  • Motordrehzahl

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink