Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Geringer Stromverbrauch - Honeywell


Technische Daten

Serienname Nanopower
Produkttyp Anisotroper magnetoresistiver (AMR) digitaler Positionssensor-IC
Magnetische Betätigung Omnipolar
Versorgungs­spannung 1,65 V min., 1,8 V typ., 5,5 V max.
Ausgangsspannung Niedrig: 0 V min., 0,03 V typ., 0,15 V max. hoch: Vs-0,15 V min., Vs-0,03 V typ., Vs max.
Versorgungs­strom 100 uA typ.
Ausgangstyp Digital
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Einschaltpunkt 6 G min., 14 G typ., 20 G max.
Ausschaltpunkt 3 G min., 10 G typ.
Differential 4 G typ.
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname Nanopower
Produkttyp Anisotroper magnetoresistiver (AMR) digitaler Positionssensor-IC
Magnetische Betätigung Omnipolar
Versorgungs­spannung 1,65 V min., 1,8 V typ., 5,5 V max.
Ausgangsspannung Niedrig: 0 V min., 0,03 V typ., 0,15 V max. hoch: Vs-0,15 V min., Vs-0,03 V typ., Vs max.
Versorgungs­strom 100 uA typ.
Ausgangstyp Digital
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Einschaltpunkt 6 G min., 14 G typ., 20 G max.
Ausschaltpunkt 3 G min., 10 G typ.
Differential 4 G typ.
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Magnetoresistive Sensor-ICs der Nanopower-Serie – Datenblatt (Englisch) Datenblatt Englisch 887 KB
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie – Montageanweisungen (Englisch) Installationsanweisungen Englisch 727 KB
SOT-23 Foto mit hoher Auflösung Foto -- 471 KB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
SOT-23 Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 59 KB
Magnetischer Sensor IC SOT-23 CAD-Modell CAD-Modell -- 84 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Magnetoresistive Sensor-ICs der Nanopower-Serie Anwendungshinweise Englisch 72 KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Magnetoresistive Sensoren: Positionserkennung auf Halbleiterbasis Anwendungshinweise Englisch 172 KB

Produktmerkmale

  • Hohe Empfindlichkeit: 14 Gauss typ., 20 Gauss max.
  • Nanopower: Durchschnittliche Stromstärke 310 nA typ.
  • Versorgungsspannungsbereich: 1,65 VDC bis 5,5 VDC, einfache Integration
  • Omnipolare Sensorik: Wird durch beide Pole über einen Magneten aktiviert
  • Temperaturbereich: -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
  • Push-Pull-Ausgang: Erfordert keinen externen Pull-Up-Widerstand
  • Nicht Chopper stabilisiertes Design
  • RoHS-konforme Materialien: Erfüllt Richtlinie 2002/95/EG
  • Gehäuse: SOT-23

Anwendungsbereiche

Industrietechnik:

  • Mobile Geräte (d. h. portable Computergeräte, Scanner)
  • Wasser-, Strom- und Gaszähler
  • Gebäudezutrittskontrolle; Reedschalterersatz in batteriebetriebenen Sicherheitssystemen
  • Industrielle Rauchdetektoren

Medizintechnik:

  • Übungsausrüstung
  • Infusionspumpen
  • Positionssensorik für Schubfächer (z. B. in Arztpraxen)
  • Krankenhausbetten

Weißwaren:

  • Positionserfassung für Deckel, Türen und Schubfächer
  • Flüssigkeitsdurchfluss

Mittelgroße Verbraucherelektronik:

  • Positionssensor mit Batterieoptimierung