Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Geringer Stromverbrauch - Honeywell


Technische Daten

Serienname Mikropower SL353
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Omnipolar
Versorgungs­spannung 2,2 Vdc min., 2,8 Vdc typ., 5,5 Vdc max.
Ausgangsspannung Niedrig: 0,11 V typ., 0,25 V max.; hoch: Vs-0,25 V min., Vs-0,11 V typ.
Versorgungs­strom 2,5 mA typ.
Tastverhältnis Sehr gering: 0,013 % typ.
Ausgangstyp Digital
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Lagerungstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname Mikropower SL353
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Omnipolar
Versorgungs­spannung 2,2 Vdc min., 2,8 Vdc typ., 5,5 Vdc max.
Ausgangsspannung Niedrig: 0,11 V typ., 0,25 V max.; hoch: Vs-0,25 V min., Vs-0,11 V typ.
Versorgungs­strom 2,5 mA typ.
Tastverhältnis Sehr gering: 0,013 % typ.
Ausgangstyp Digital
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Lagerungstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Verfügbarkeit Global

Dokumente


Produktmerkmale

  • Energieeffizienz: Die geringe Versorgungsspannung von 2,2 VDC und der äußerst niedrige durchschnittliche Strom ((1,8 µA typ. für SL353 der niedrigste in dieser Klasse) sorgen für einen geringeren Stromverbrauch, eine längere Batterielebensdauer und verbesserte Energieeffizienz
  • Gegentaktausgang erfordert keinen externen Pullup-Widerstand: Vereinfacht die Schnittstelle mit herkömmlichen elektrischen Schaltungen und verringert benötigten Platz auf der Leiterplatte und Kosten für den Kunden
  • Nicht Chopper stabilisiertes Design: Setzt keine Chopper-Stabilisierung ein und unterdrückt damit das von anderen Produkten mit dieser Technik verursachte Rauschen. Dadurch benötigt der Kunde keine Filter, um das Rauschen auszugleichen, wodurch weniger Platzbedarf auf der Leiterplatte , weniger Teile und geringere Kosten für die Anwendung erforderlich sind
  • Vielseitig: Die Omnipolarität mit hohen und niedrigen Schaltverhältnis-Optionen ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, für die niedrige Leistungsaufnahme erforderlich ist und/oder die auf Batteriebetrieb angewiesen sind, wie Bewegungssteuerung, Deckelverschlusserkennung, An-/Abwesenheitserkennung, Messanwendungen sowie Abstandsmessungen
  • Stabil: Der thermisch ausgeglichene integrierte Schaltkreis bietet einen stabilen Betrieb über einen großen Temperaturbereich von -40 ° bis 85 °C [-40 ° bis 185 °F]
  • Subminiatur-Größe: Das SOT-23-Subminiatur-Gehäuse nimmt weniger Platz auf der Leiterplatte ein, wodurch die Nutzung in kleineren Baugruppen ermöglicht wird
  • Preisgünstig: Mithilfe der BiCMOS-Technologie hat Honeywell den integrierten Schaltkreis verkleinert und dadurch Fertigungskosten gespart. Dennoch werden die Kundenanforderungen weiterhin erfüllt und die Ersparnisse resultieren in niedrigeren Kosten für die Kunden
  • Trägt zur Reduzierung der Gesamtbetriebskosten bei: Weil sie mit Nord- wie Südpol betrieben werden können, muss die Magnetpolarität nicht angegeben sein. Dadurch wird die Installation vereinfacht und die Systemkosten werden potenziell gesenkt
  • Reduzierung der Fertigungskosten: Die SL353-Serie wird mit Gurtverpackung geliefert, wodurch häufig eine automatische, kostengünstige Pick-and-Place-Montage ermöglicht wird, die den Kunden bei der Senkung der Fertigungskosten helfen kann
  • Lieferung in Gurtverpackung: Kompaktes Design mit automatisierter Baugruppenbestückung zur Senkung der Fertigungskosten
  • Entspricht: RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95/EG.

Anwendungsbereiche

Batteriebetriebene mobile Geräte wie etwa:

  • Tür- oder Deckelverschlusserkennung bei Notebooks, Scannern, tragbaren Industriecomputern oder Messausrüstung
  • Druckkopfpositionserkennung bei mobilen Druckern
  • Kleine, tragbare medizinische oder zahnmedizinische Geräte
  • Auslöseschalter für batteriebetriebene Handwerkzeuge (z.B. Bohrmaschine, Akku-Schrauber)
  • Reedschalterersatz in batteriebetriebenen Sicherheitssystemen
  • Magnetischer Encoder für den Gebäudezugang (Array)
  • Leistungsschalter oder Auf-/Zu-Erkennung in kleinen batteriebetriebenen Geräten (z.B. Staubsauger, Ventilator)
  • Fernmessung von Gas- oder Wasserverbrauch in batteriebetriebenen Zählern