Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Mehrzweck-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Nordamerika; Asien/Pazifik; Lateinamerika
Betriebskraft (OF) 11,8 N [2,65 lb] max.
Auslösekraft 4,90 N [1,10 lb] max.
Vorlauf (PT) Max. 1,5 mm [0,06 Zoll]
Nachlauf (OT) Max. 3,0 mm [0,118 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,1 mm [0,004 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH Miniatur-Grenzschalter
Betätiger Kreuz-Rollenstößel (um 90° gedrehter Stößel)
Anschlusstyp Kabeldurchführung
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 VAC/30 VDC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 0,1 A
Versiegelung IP67; NEMA 3, 4, 13
Serienname SL1
Betriebstemperatur 0 °C bis 70 °C [35 °F bis 160 °F]
Kommentar Anschlussschrauben M3; Kabelaußendurchmesser 5,8  bis 9,6 mm; Goldkontakte
Abgedichtet Industrietechnik
Kontaktmaterial Gold

Technische Daten

Verfügbarkeit Nordamerika; Asien/Pazifik; Lateinamerika
Betriebskraft (OF) 11,8 N [2,65 lb] max.
Auslösekraft 4,90 N [1,10 lb] max.
Vorlauf (PT) Max. 1,5 mm [0,06 Zoll]
Nachlauf (OT) Max. 3,0 mm [0,118 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,1 mm [0,004 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH Miniatur-Grenzschalter
Betätiger Kreuz-Rollenstößel (um 90° gedrehter Stößel)
Anschlusstyp Kabeldurchführung
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 VAC/30 VDC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 0,1 A
Versiegelung IP67; NEMA 3, 4, 13
Serienname SL1
Betriebstemperatur 0 °C bis 70 °C [35 °F bis 160 °F]
Kommentar Anschlussschrauben M3; Kabelaußendurchmesser 5,8  bis 9,6 mm; Goldkontakte
Abgedichtet Industrietechnik
Kontaktmaterial Gold

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kompakte Grenzschalter der SL1-Serie Kataloginformationen Englisch 642 KB
PK 88231: Miniatur, SL1 Gekapselter Schalter Installationsanweisungen Englisch 303 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produktmerkmale

  • Ideale Quelle für Ersatzteile für importierte Maschinenteile
  • Abdichtung nach NEMA 3, 4, 13 und IEC IP 67
  • Kleinere Größe spart Platz
  • Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Große Produktauswahl für viele Anwendungen
  • Gehäuse mit einrastenden Anschlüssen für eine einfache Montage und Verdrahtung
  • Temperaturbereiche: normal und niedrig

Anwendungsbereiche

  • Robotik
  • Leichte Materialförderung
  • Maschinenwerkzeuge
  • Automobil-Produktionsanlagen
  • Elektronische Bausätze
  • Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink