Übersicht
Infrarot-Diode (LED) der SEP8706-Serie (AlGaAs), Kunststoffgehäuse mit seitlichem Lichtaustritt.
Die SEP8706-Serie besteht aus einer Aluminiumgalliumarsenid-Diode mit Infrarot-Lichtausgabe, die in ein graues Kunststoffgehäuse mit seitlichem Lichtaustritt spritzgepresst ist. Der Chip wird so positioniert, dass er eine Strahlung durch eine Kunststofflinse von der Seite des Gehäuses abgeben kann. Diese Geräte besitzen in der Regel eine um 70 % höhere Leistungsintensität als Galliumarsenid-Komponenten beim gleichen Durchlassstrom.