Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SE5470-002

Übersicht

 - IR-Emitter – Metallgehäuse - Honeywell


Dokumente


Produktmerkmale

  • Gehäuse mit Metallbehälter TO-46
  • Wahl zwischen Gehäuse mit flachem Fenster oder mit Glaslinsen
  • Abstrahlwinkeloption 90 ° oder 20 ° (nominal)
  • Wellenlänge 880 nm
  • Höhere Ausgangsleistung als GaAs bei äquivalenten Antriebsströmen
  • Großer Betriebstemperaturbereich [-55 °C bis 125 °C]
  • Ideal für Anwendungen mit hoch gepulsten Strömen
  • Mechanisch und spektral an Photodiode SD3421/5421, Phototransistor SD3443/5443/5491, Photodarlington SD3410/5410 und Schmitt-Auslöser SD5600 angepasst

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink