Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SE2470-002

Übersicht

 - IR-Emitter – Metallgehäuse - Honeywell


Dokumente


Produktmerkmale

  • Miniatur-Gehäuse aus Metall, hermetisch abgedichtet, pillenförmig
  • Abstrahlwinkel von 18 ° (nominal)
  • Großer Betriebstemperaturbereich [-55 °C bis 125 °C]
  • Höhere Leistungsabgabe als GaAs bei äquivalenten Antriebsströmen
  • Ideal geeignet für direkte Leiterplattenmontage
  • Wellenlänge 880 nm
  • Mechanisch und spektral an Photodiode SD2420, Phototransistor SD2440 und Photodarlington SD2410 angepasst

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink