Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SD5620-002

Übersicht

 - Optoschmitt-Detektoren - Honeywell


Dokumente


Produktmerkmale

  • Gehäuse mit Metallbehälter TO-46
  • Aufnahmewinkel von 6 ° (nominal)
  • Kompatibel mit TTL/LSTTL/CMOS
  • Ausgang mit hoher Geräuschimmunität
  • Puffer (SD5620) oder invertierende (SD5630) Logik (optional)
  • Zwei Empfindlichkeitsbereiche
  • Mechanisch und spektral an SE3450/5450, SE3455/5455 und SE3470/5470 Infrarot-Emissionsdioden angepasst