Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SD5443-001

Übersicht

 Fototransistor-Metallgehäuse - Honeywell


Dokumente


Produktmerkmale

  • Gehäuse mit Metallbehälter TO-46
  • Wahl zwischen Gehäuse mit flachem Fenster oder mit Glaslinsen
  • Aufnahmewinkeloption 90 ° oder 18 ° (nominal)
  • Großer Betriebstemperaturbereich [-55 °C bis 125 °C]
  • Externer Anschluss an der Basis für eine zusätzliche Kontrolle
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Mechanisch und spektral an SE3450/5450, SE3455/5455 und SE3470/5470 Infrarot-Emissionsdioden angepasst

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink