Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 unverstärkte platinenbestückbare Drucksensoren - Honeywell


Technische Daten

Serienname SCX
Messtyp Absolut
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 0 psi bis 150 psi
Versorgungs­spannung 20 Vdc max.
Ausgangskalibrierung Ja
Ansprechzeit 100 µs
Anschlussart Gerade
Pakettyp 6-poliger SIP
Empfindlichkeit 0,6 mV/psi typ.
Gesamtspanne 85,00 mV min, 90,0 mV typ., 95,0 mV max.
Eingangswiderstand 4,0 kOhm typ.
Ausgangswiderstand 4,0 kOhm typ.
Wiederholbarkeit ± 0,2 % Bereich typ., ± 0,5 % Bereich max.
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]
Lagerungstemperatur -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 ° F]
Medienverträglichkeit Nur saubere, trockene Gase.
Kommentar Bleilöttemperatur 2 s bis 4 s bei 250 °C [482 °F]
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname SCX
Messtyp Absolut
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 0 psi bis 150 psi
Versorgungs­spannung 20 Vdc max.
Ausgangskalibrierung Ja
Ansprechzeit 100 µs
Anschlussart Gerade
Pakettyp 6-poliger SIP
Empfindlichkeit 0,6 mV/psi typ.
Gesamtspanne 85,00 mV min, 90,0 mV typ., 95,0 mV max.
Eingangswiderstand 4,0 kOhm typ.
Ausgangswiderstand 4,0 kOhm typ.
Wiederholbarkeit ± 0,2 % Bereich typ., ± 0,5 % Bereich max.
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]
Lagerungstemperatur -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 ° F]
Medienverträglichkeit Nur saubere, trockene Gase.
Kommentar Bleilöttemperatur 2 s bis 4 s bei 250 °C [482 °F]
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Drucksensoren der SCX-Serie (kompensiert, DIP-Paket 0 zu 1 bis zu 0 zu 150 psi) Datenblatt Englisch 207 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 5 MB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 1 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Präzisionstemperatur-Kompensation
  • Kalibrierte Null und Bereich
  • Kompaktheit
  • Geringes Rauschen
  • Kostengünstig (SCX_NC)
  • Hohe Genauigkeit (SCX_N)
  • Hohe Impedanz für Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme

Anwendungsbereiche

  • Medizintechnik
  • Luftdruckmessung
  • Computer-Peripheriegeräte
  • Pneumatische Steuerungen