Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

-Produkte zur Feuchtigkeitsmessung - Honeywell


Technische Daten

Modellart Feuchtigkeit und Temperatur
Serienname SCT
Ausgangstyp 4 mA bis 20 mA
Feuchtegenauigkeit 4 %RH
Temperaturgenauigkeit/Ausgangsart 0,3 °C
Temperaturbereich -5 °C bis 55 °C
LCD-Anzeige Mit LCD-Anzeige
Abdeckungsfarbe Silber
Verfügbarkeit Asien/Pazifik

Technische Daten

Modellart Feuchtigkeit und Temperatur
Serienname SCT
Ausgangstyp 4 mA bis 20 mA
Feuchtegenauigkeit 4 %RH
Temperaturgenauigkeit/Ausgangsart 0,3 °C
Temperaturbereich -5 °C bis 55 °C
LCD-Anzeige Mit LCD-Anzeige
Abdeckungsfarbe Silber
Verfügbarkeit Asien/Pazifik

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Wandmontierter Feuchtigkeits-Temperatur-Aufnehmer der SCT-Serie (nur Asien-Pazifik-Region) Datenblatt Englisch 569 KB
SCT-Serie LCD mit Silber-Abdeckung; Foto mit hoher Auflösung Foto -- 1 MB
SCT-Serie LCD mit Silber-Abdeckung; Foto mit geringer Auflösung Foto -- 101 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Feuchte-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 157 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Erhöhte Genauigkeit:
    • ±4 % RH (10 % RH bis 90 % RH bei 25 °C), ±5 % RH (10 % RH bis 90 % RH bei 5 °C bis 50 °C)
    • Ermöglicht dem Kunden die Verminderung/Eliminierung von Kosten für die Nachkalibrierung und Wartung von Transmittern und optimiert die Systemgenauigkeit und Laufzeit.
  • Langfristige Stabilität:
    • Feuchtigkeit: ±0,05 % relative Luftfeuchtigkeit typ. und ±1,2 % max. Abweichung der relativen Luftfeuchtigkeit über 5 Jahre hinweg
  • Genaue, temperaturkompensierte Feuchtigkeitselemente ermöglichen dem Kunden die Verminderung/Eliminierung von Kosten für die Transmitternachkalibrierung mit einer verbesserten Stabilität im Vergleich zu den nächstbesten Alternativen.
  • Erhöhte Zuverlässigkeit: Der mehrschichtige Aufbau des Elements des Feuchte-Sensors bietet einen Schutz vor den meisten Anwendungsrisiken wie Kondensation, Staub, Schmutz, Ölen und häufigen Umgebungschemikalien, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
  • Standard-Luftfeuchtigkeits-Ausgang: 4 mA bis 20 mA oder 0 V bis 10 V
  • Kosteneffektiv
  • Auswahl der Abdeckungsfarbe (silber oder gold)
  • Gesamter Messbereich 0 % relative Luftfeuchtigkeit bis 100 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Mit oder ohne LCD-Anzeige erhältlich

Anwendungsbereiche

Industrielle Klimaüberwachung und -steuerung für:

  • Wohn- und Bürogebäude
  • Produktions- und Fertigungsanlagen
  • Geschäfte
  • Ausrüstungsschränke
  • Testumgebungen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink