Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Präzisions-Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff - Honeywell


Technische Daten

Potentiometertyp Präzision
Elementtyp Leitfähiger Kunststoff
Nennleistung 1 W
Widerstandswert 10 kOhm
Widerstandstoleranz ± 10 %
Drehlebensdauer 10 Millionen Zyklen
Mechanische Drehbewegung 310°
Anschluss Leiterplatte
Buchsengewinde 9,53 mm [0,375 Zoll] x 32 NEF-2A
Buchsentyp Standard
Buchsenlänge 9,53 mm [0,375 Zoll]
Wellendurchmesser 6,35 mm [0,25 Zoll]
Wellenlänge 22,23 mm [0,875 Zoll]
Wellenende Geschlitzt
Gehäuse 18,92 mm [0,745 Zoll] Durchmesser, 䔯,43 mm [0,450 Zoll]
Widerstandsverlauf Linear
Betriebstemperatur -65 °C bis 125 °C [-85 °F bis 257 ° F]
Betriebsspannung (max.) 750 V
Linearität ± 2 %
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 41113633
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41113633 Potentiometer
Serienname SensorCube

Technische Daten

Potentiometertyp Präzision
Elementtyp Leitfähiger Kunststoff
Nennleistung 1 W
Widerstandswert 10 kOhm
Widerstandstoleranz ± 10 %
Drehlebensdauer 10 Millionen Zyklen
Mechanische Drehbewegung 310°
Anschluss Leiterplatte
Buchsengewinde 9,53 mm [0,375 Zoll] x 32 NEF-2A
Buchsentyp Standard
Buchsenlänge 9,53 mm [0,375 Zoll]
Wellendurchmesser 6,35 mm [0,25 Zoll]
Wellenlänge 22,23 mm [0,875 Zoll]
Wellenende Geschlitzt
Gehäuse 18,92 mm [0,745 Zoll] Durchmesser, 䔯,43 mm [0,450 Zoll]
Widerstandsverlauf Linear
Betriebstemperatur -65 °C bis 125 °C [-85 °F bis 257 ° F]
Betriebsspannung (max.) 750 V
Linearität ± 2 %
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 41113633
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41113633 Potentiometer
Serienname SensorCube

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SensorCube-Serie Präzisions-Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff Datenblatt Englisch 1 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Linearität (Genauigkeit) 2 % oder weniger
  • 10 Millionen Lebenszyklen
  • Abgedichtete Konstruktion
  • Kundenspezifischer elektrischer Weg

Anwendungsbereiche

  • Ventilpositionfeedback
  • Bedienfeld
  • Instrumentierung
  • Geländeausrüstungen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink