Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

RV6LAYSA104A 392/RV6-Serien – Honeywell


Technische Daten

Potentiometertyp Industrietechnik
Elementtyp Leitfähiger Kunststoff
Nennleistung 0,5 W
Widerstandswert 100 kOhm
Widerstandstoleranz ± 10 %
Drehlebensdauer 50000 Schaltzyklen
Mechanische Drehbewegung 295°
Windungen Nicht verfügbar
Anschluss Löthaken
Buchsengewinde 6,35 mm [0,25 Zoll] x 32 NEF-2A
Buchsentyp Verriegelnd
Buchsenlänge 12,7 mm [0,5 Zoll]
Wellendurchmesser 3,18 mm [0,125 Zoll]
Wellenlänge 15,88 mm [0,625 Zoll]
Wellenende Geschlitzt
Gehäuse 12,7 mm [0,5 Zoll] Durchmesser, ۪,79 mm [0,031 Zoll]
Widerstandsverlauf Linear
Betriebstemperatur -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 ° F]
Betriebsspannung (max.) 350 V
Linearität ± 5 %
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 41113633
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41113633 Potentiometer
Serienname RV6

Technische Daten

Potentiometertyp Industrietechnik
Elementtyp Leitfähiger Kunststoff
Nennleistung 0,5 W
Widerstandswert 100 kOhm
Widerstandstoleranz ± 10 %
Drehlebensdauer 50000 Schaltzyklen
Mechanische Drehbewegung 295°
Windungen Nicht verfügbar
Anschluss Löthaken
Buchsengewinde 6,35 mm [0,25 Zoll] x 32 NEF-2A
Buchsentyp Verriegelnd
Buchsenlänge 12,7 mm [0,5 Zoll]
Wellendurchmesser 3,18 mm [0,125 Zoll]
Wellenlänge 15,88 mm [0,625 Zoll]
Wellenende Geschlitzt
Gehäuse 12,7 mm [0,5 Zoll] Durchmesser, ۪,79 mm [0,031 Zoll]
Widerstandsverlauf Linear
Betriebstemperatur -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 ° F]
Betriebsspannung (max.) 350 V
Linearität ± 5 %
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 41113633
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41113633 Potentiometer
Serienname RV6

Dokumente


Produktmerkmale

  • Kompakt – Durchmesser 12,7 mm [0,5 Zoll]
  • Leitfähiges Kunststoffelement
  • Linearer Widerstandsverlauf
  • Robuste nickelbeschichtete Messingwelle und -buchsen
  • Erfüllt die MIL-PRF-94-Normen
  • Löthakenanschlüsse
  • Endbuchse

Anwendungsbereiche

  • Manuelle Steuerung
  • Medizintechnik
  • Telekommunikation

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink