Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 berührungslose Hall-Effekt rotatorische Positionssensoren - Honeywell


Technische Daten

Betriebsbereich 60 ° (±30 °)
Versorgungs­spannung 10 Vdc bis 30 Vdc
Versorgungsspannungstyp Hohe Spannung
Ausgangssignal Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
Ausgangsart Einfach
Verzögerung des Ausgangssignals 4 ms typ.
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Abschluss AMP Superseal-Steckverbinder
Belegungsart Europäisch
Montagebohrung rund
Stromaufnahme 32 mA max. (normal), 47 mA max. (bei Ausgang zum Erdschluss)
Genauigkeit ±2,0 %
EMI Störfestigkeit: 100 V/m von 200 MHz bis 1000 MHz pro ISO11452-2; Leitungsgebundene Störfestigkeit: 100 mA BCI pro ISO11452-4 von 1 MHz bis 400 MHz
EMV Übertrifft CE-Anforderungen
Versiegelung IP69K
Verpolschutz 30 VDC)
Lebensdauer unendliche Drehung
Verfügbarkeit Global
Serienname RTP

Technische Daten

Betriebsbereich 60 ° (±30 °)
Versorgungs­spannung 10 Vdc bis 30 Vdc
Versorgungsspannungstyp Hohe Spannung
Ausgangssignal Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
Ausgangsart Einfach
Verzögerung des Ausgangssignals 4 ms typ.
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Abschluss AMP Superseal-Steckverbinder
Belegungsart Europäisch
Montagebohrung rund
Stromaufnahme 32 mA max. (normal), 47 mA max. (bei Ausgang zum Erdschluss)
Genauigkeit ±2,0 %
EMI Störfestigkeit: 100 V/m von 200 MHz bis 1000 MHz pro ISO11452-2; Leitungsgebundene Störfestigkeit: 100 mA BCI pro ISO11452-4 von 1 MHz bis 400 MHz
EMV Übertrifft CE-Anforderungen
Versiegelung IP69K
Verpolschutz 30 VDC)
Lebensdauer unendliche Drehung
Verfügbarkeit Global
Serienname RTP

Dokumente


Produktmerkmale

  • Wirklich berührungsloser Betrieb
  • Uneingeschränkte Drehung
  • Halbleiter-Hall-Effekt-Technologie
  • Robustes, IP69K-abgedichtetes Gehäuse mit integriertem Steckverbinder
  • EMI/EMV-Tests für den Fahrzeugbau, integrierter Verpol- und Kurzschlussschutz
  • AMP-Stecker nach Industriestandard, 32 mm Montageabstand, nordamerikanische und europäische Belegungsarten sowie kompaktes Gehäuse
  • Neun Betriebsbereiche bis 360 °

Anwendungsbereiche

    TRANSPORT

  • Positions- und Bewegungserkennung der Pedale, Drosselklappen, Schalthebel, Hebel, Lenkung, Gelenkgetriebe und Zugvorrichtungen (Lkw, Busse, Geländefahrzeuge, Industrie-/Bau-/Landmaschinen und -geräte, Kräne)
  • Absenkung der Aufhängung (Busse, Lkws)
  • Kipp-/Trimmposition (Bootsmotoren, Bodenbearbeitungsgeräte)

    INDUSTRIELLE

  • Ventilsteuerung
  • Klappenregelung bei Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Regelung von Bewässerungsanlagen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink