Bei der RSC-Serie handelt es sich um piezoresistive Silizium-Drucksensoren mit Digitalausgang zum Einlesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich. Für Sensor-Offset, Empfindlichkeit, Temperaturauswirkungen und Nichtlinearität kalibriert und temperaturkompensiert; mithilfe eines 24-Bit Analog-Digital-Wandlers mit integriertem EEPROM. Druckdaten können bei Raten zwischen 20 und 2000 Proben pro Sekunde über eine SPI-Schnittstelle erfasst werden. Zur Verwendung mit nicht korrosiven, nichtionischen Gasen, wie Luft und anderen Trockengasen. Entworfen und gefertigt gemäß ISO 9001 Normen und REACH- sowie RoHS-konform.
Serienname | TruStability™ RSC |
Messtyp | relativ |
Signalaufbereitung | Verstärkt |
Temperaturkompensiert | Ja |
Druckbereich | 0 Zoll H2O bis 5 Zoll H2O |
Versorgungsspannung | 3,3 Vdc |
Versorgungsstrom | 1,3 mA typ. (Standby), 1,7 mA typ. (aktiv) |
Übertragungsfunktion | Externe Mathematik |
Ausgabe | 24-bit Digital SPI |
Ausgangskalibrierung | Ja |
Anschlussart | RR: zwei radiale, spitze Ports auf derselben Seite |
Pakettyp | SMT |
Gesamtfehlertoleranz | ±0,75 %FSS |
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) | ±0,1 % |
Schock | 100 g, 6 ms Dauer |
Vibration | 15 g, 10 Hz bis 2 Hz |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] |
Abgeglichener Temperaturbereich | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] |
Medienverträglichkeit | Nur trockene Gase |
Kommentar | keine Sonderoptionen |
Verfügbarkeit | Global |
Technische Daten
Serienname | TruStability™ RSC |
Messtyp | relativ |
Signalaufbereitung | Verstärkt |
Temperaturkompensiert | Ja |
Druckbereich | 0 Zoll H2O bis 5 Zoll H2O |
Versorgungsspannung | 3,3 Vdc |
Versorgungsstrom | 1,3 mA typ. (Standby), 1,7 mA typ. (aktiv) |
Übertragungsfunktion | Externe Mathematik |
Ausgabe | 24-bit Digital SPI |
Ausgangskalibrierung | Ja |
Anschlussart | RR: zwei radiale, spitze Ports auf derselben Seite |
Pakettyp | SMT |
Gesamtfehlertoleranz | ±0,75 %FSS |
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) | ±0,1 % |
Schock | 100 g, 6 ms Dauer |
Vibration | 15 g, 10 Hz bis 2 Hz |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] |
Abgeglichener Temperaturbereich | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] |
Medienverträglichkeit | Nur trockene Gase |
Kommentar | keine Sonderoptionen |
Verfügbarkeit | Global |
DATEINAME | DATEITYP | SPRACHE | GRÖSSE |
Honeywell Sensor Sensor Evaluierungskit EULA | Englisch | 175 KB |
---|
Medizintechnik:
Industrietechnik: