Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Verstärkte platinenbestückbare Drucksensoren - Honeywell


Technische Daten

Serienname TruStability™ RSC
Messtyp Differential
Signalaufbereitung Verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich ±2 inH2O
Versorgungs­spannung 3,3 Vdc
Versorgungs­strom 1,3 mA typ. (Standby), 1,7 mA typ. (aktiv)
Übertragungsfunktion Externe Mathematik
Ausgabe 24-bit Digital SPI
Ausgangskalibrierung Ja
Anschlussart RR: zwei radiale, spitze Ports auf derselben Seite
Pakettyp DIP
Gesamtfehlertoleranz ±2 %FSS
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±0,1 %
Schock 100 g, 6 ms Dauer
Vibration 15 g, 10 Hz bis 2 Hz
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich -20 °C bis 85 °C [-4 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Medienverträglichkeit Nur trockene Gase
Kommentar keine Sonderoptionen
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname TruStability™ RSC
Messtyp Differential
Signalaufbereitung Verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich ±2 inH2O
Versorgungs­spannung 3,3 Vdc
Versorgungs­strom 1,3 mA typ. (Standby), 1,7 mA typ. (aktiv)
Übertragungsfunktion Externe Mathematik
Ausgabe 24-bit Digital SPI
Ausgangskalibrierung Ja
Anschlussart RR: zwei radiale, spitze Ports auf derselben Seite
Pakettyp DIP
Gesamtfehlertoleranz ±2 %FSS
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±0,1 %
Schock 100 g, 6 ms Dauer
Vibration 15 g, 10 Hz bis 2 Hz
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich -20 °C bis 85 °C [-4 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Medienverträglichkeit Nur trockene Gase
Kommentar keine Sonderoptionen
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
TruStability™ Platinenbestückbare Drucksensoren: RSC-Serie Datenblatt Englisch 4 MB
TruStability™ Platinenbestückbare Drucksensoren: RSC-Serie Installationsanweisungen Englisch 3 MB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
TruStability™ DIP RR, Foto mit hoher Auflösung.jpg Foto -- 422 KB
TruStability™ DIP RR, Foto mit niedriger Auflösung.jpg Foto -- 52 KB
TruStability™ DIP RR CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 1 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
TruStability™ Platinenbestückbare Drucksensoren: RSC-Serie Anwendungshinweise Englisch 89 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Die Hochpreis- und die Niedrigpreis-Drucksensoren Whitepaper Englisch 725 KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Technische Informationen Englisch 2 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Software-Download

DATEINAME DATEITYP SPRACHE GRÖSSE
Honeywell Sensor Sensor Evaluierungskit EULA PDF Englisch 175 KB

Produktmerkmale

  • Druckbereich: ±1,6 mbar bis ±10 bar | ±160 Pa bis ±1 MPa | ±0,5 Zoll H2O bis 150 psi; absoluter Bereich 1 Bar bis 8 Bar | 15 psi bis 150 psi
  • Druckarten: Absolut: interner Vakuumreferenzwert und ein Ausgangswert, der sich proportional zum Absolutdruck verhält. Überdruck: referenziert zum Atmosphärendruck und ergibt einen Ausgangswert, der sich proportional zu den Druckänderungen der Atmosphäre verhält. Differential: ermöglicht Druckmessungen zwischen beiden Druckanschlüssen
  • Gesamtfehlertoleranz: Ab ±0,25 %FSS in Abhängigkeit mit dem Druckbereich (nach Auto-Null)
  • Genauigkeit: ±0,1 % FSS BFSL (des vollen Messbereichs (Full Scale Span) gerade Linie mit bester Passung (Best Fit Straight Line))
  • Abgeglichener Temperaturbereich: -40 ºC bis 85 ºC [-40 ºF bis 185 ºF]
  • Leistungsaufnahme: Weniger als 10 mW, typ.
  • Größe: Miniaturgehäuse 10 mm x 12,5 mm [0,39 in x 0,49 in]
  • Ausgabe: SPI-kompatibler 24-Bit-Digital
  • Erfüllt IPC-/JEDEC J-STD-020D.1 Feuchteempfindlichkeitsanforderungen Stufe 1

Anwendungsbereiche

Medizintechnik:

  • Luftstrommonitore
  • Anästhesiegeräte
  • Blutanalysegeräte
  • Gaschromatografie
  • Gasflussinstrumentierung
  • Dialysemaschinen
  • Zerstäuber
  • pneumatische Steuerungen
  • Beatmungsgeräte
  • Schlafapnoe-Geräte
  • Spirometer
  • Beatmungsgeräte

Industrietechnik:

  • Luftdruckmessung
  • Drohnen
  • Flusskalibratoren
  • Gaschromatografie
  • Gasflussinstrumentierung
  • Erkennung von verstopften HLK-Filtern
  • HLK-Systeme
  • HLK-Transmitter
  • Innenluftqualität
  • Biowissenschaften
  • Pneumatische Steuerungen
  • Steuerung für variable Luftmengen
  • Wetterballons