Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 berührungslose Hall-Effekt rotatorische Positionssensoren - Honeywell


Technische Daten

Betriebsbereich 60 ° (±30 °)
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Ausgangssignal 4,75 VDC (links), 0,25 VDC (rechts)
Ausgangsart Einfach
Verzögerung des Ausgangssignals ca. 3 ms
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Abschluss AMP Superseal 282087-1
Wellenform flach
Montagebohrung oval
Stromaufnahme 20 mA max.
Genauigkeit ±1,6 %
Linearität ±0,6°
EMV 200 V/m ISO 11452-3
Versiegelung IP67
Verpolschutz Ja
Lebensdauer 30 m
Verfügbarkeit Global
Serienname RPN

Technische Daten

Betriebsbereich 60 ° (±30 °)
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Ausgangssignal 4,75 VDC (links), 0,25 VDC (rechts)
Ausgangsart Einfach
Verzögerung des Ausgangssignals ca. 3 ms
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Abschluss AMP Superseal 282087-1
Wellenform flach
Montagebohrung oval
Stromaufnahme 20 mA max.
Genauigkeit ±1,6 %
Linearität ±0,6°
EMV 200 V/m ISO 11452-3
Versiegelung IP67
Verpolschutz Ja
Lebensdauer 30 m
Verfügbarkeit Global
Serienname RPN

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Positionssensoren Produktlinienübersicht Englisch 617 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der RPN-Serie in Gangerkennungsanwendungen Anwendungshinweise Englisch 73 KB
Rotatorische Positionssensoren (Winkelsensoren) auf Hall-Effekt-Basis der RPN-Serie Datenblatt Englisch 484 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Halbleiter-Hall-Effekt-Technologie
  • Acht Betriebsbereiche, bis zu 360°
  • Vielzahl von Versorgungsspannungen und Ausgangskonfigurationen
  • Robustes, abgedichtetes Gehäuse mit integriertem Stecker
  • Mindestens Schutzart IP67
  • Integrierter Verpol-, Kurzschluss- und EMV-Schutz
  • Ausführungen mit einem und zwei Ausgängen erhältlich
  • Anschlüsse gemäß Branchenstandard

Anwendungsbereiche

Positions- und Bewegungserkennung von Pedalen, Drosselklappen, Schalthebel, Hebel, Lenkung, Gelenkgetriebe und Zugvorrichtungen in:
  • Lkws
  • Geländefahrzeuge
  • Industriefahrzeuge und -ausrüstung
  • Baufahrzeuge und -ausrüstung
  • Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Ausrüstung
  • Krane

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink