Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Relialign™ Türverriegelungsschalter - Honeywell


Technische Daten

Steckverbinder Stecker der RJ-45-Kategorie 5
Typ Verriegelung links
Stromlast 0,35 mA max, 60 Hz
Schlüssel Metall
Steuerung durch Magneten intern
Stecker der Kat. 5 Verfügbar
Spannung 24 VAC/VDC, ±5 %
Gehäusematerial Metall (weiß)
Mechanische Lebensdauer Lebensdauer: Min. 55000 Betätigungen
Betriebstemperatur 4 °C bis 38 °C [40 °F bis 100 °F]
Kommentar Serienschaltung
Genehmigungen und Normen ASME A17.1, UL-Norm 104 und CSA-B44.1
Verfügbarkeit Nordamerika

Technische Daten

Steckverbinder Stecker der RJ-45-Kategorie 5
Typ Verriegelung links
Stromlast 0,35 mA max, 60 Hz
Schlüssel Metall
Steuerung durch Magneten intern
Stecker der Kat. 5 Verfügbar
Spannung 24 VAC/VDC, ±5 %
Gehäusematerial Metall (weiß)
Mechanische Lebensdauer Lebensdauer: Min. 55000 Betätigungen
Betriebstemperatur 4 °C bis 38 °C [40 °F bis 100 °F]
Kommentar Serienschaltung
Genehmigungen und Normen ASME A17.1, UL-Norm 104 und CSA-B44.1
Verfügbarkeit Nordamerika

Dokumente


Produktmerkmale

  • Entspricht ASME A17.1, UL-Norm 104 und CSA-B44.1
  • Manuelle Umgehung ermöglicht ein einfaches Betätigen, ohne dass sich der Benutzer in Gefahr begibt
  • Zwei separate mechanische Aktionen zeigen das Schließen der Tür an
  • Druckgussmetallabdeckung (in Baubronze)
  • Metallschlüssel
  • Steuerung durch internen Magneten
  • Keine offenen oder freiliegenden Kontakte
  • Die Mechanik wurde so entwickelt, dass lästige Arbeitsausfälle minimiert werden
  • Ein Mitnehmer verhindert durch minimales Spiel des Verriegelungsmechanismus, dass sich die Tür schließt
  • Konfigurierbare Plattform

Anwendungsbereiche

  • In den USA: für den Einsatz an Pendeltüren in Wohnhäusern, z. B. in Kleingüteraufzügen, Aufzügen für Personen mit Gehbehinderung und Pendeltüraufzügen
  • In Kanada: für den Einsatz an Pendeltüren in Wohnhäusern, z. B. in Aufzügen und Kleingüteraufzügen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink