Industrielle Drucksensoren
PX3-Serie
Verstärkt. ±1 %FSS Typ. TEB. Absolut, relativ (abgedichtet). Messing C36.000. 1 bar bis 50 bar - 15 psi bis 700 psi
Die Schwerlast-Druckmessumformer der PX3-Serie von Honeywell verwenden piezoresistive Sensortechnologie mit Application-Specific-Integrated-Circuit(ASIC)-Signalbearbeitung in Messinggehäusen und mit elektrischen Verbindungen über Metri-Pack.150, DIN-Anschlüsse oder einen Kabelbaum. Die PX3-Serie ist kalibriert und temperaturkompensiert von -40.°C bis 125.°C [-40.°F bis 257.°F].
Die PX3-Serie ist in zwei Druckbereichen erhältlich:
- 1.bar bis 50.bar
- 15.psi bis 700.psi
Mehrwert für die Kunden
- Gesamtzufallsstreubereich (Total Error Band (TEB)) ±1,0.%FSS von -20.°C bis 85.°C: Gibt die tatsächliche Messleistung des Sensors über den angegebenen Temperaturbereich an: geringe Fehler fördern die Nutzungsdauer und Leistungsfähigkeit des Systems.
- Höherer Isolierwiderstand und höhere Durchschlagfestigkeit: Schützt den Anwender und den Sensor in Überspannungssituationen und gewährleistet, dass das Gerät den einschlägigen Industrienormen entspricht.
- Höhere EMI-Leistung: Arbeitet zuverlässiger in Gegenwart von elektro-magnetischen Feldern, wie z..B. in der Nähe von Sendesignalen, HF-Kommunikation und elektrischen Geräten.
- Höhere äußere Gefrier-/Taufestigkeit: Übersteht Frosteinwirkung, wie sie in Kühlanlagen häufig auftritt.
- Geringer Stromverbrauch: Hilft, die Energiekosten zu senken, und verbessert die Produktlebensdauer bei Verwendung in batteriebetriebenen Systemen,
- Medienkompatibilität: Gängige Fluorkohlenwasserstoff(FKW)-Kühlmittel (R410A und R134A), Kühlmittel der nächsten Generation mit geringem Klimaerwärmungspotenzial (R448A/Solstice® N40), R32 und R1234ZE, Motorenöl, Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis, Bremsflüssigkeiten (DOT3) und trockene Luft. Zu Ammoniak und sonstigen ätzenden Medien siehe die Serie SPT von Honeywell.
Differenzierung
- Optionaler Diagnosemodus: Nützlich in Anwendungen, in denen die Sensorfunktionalität und der Wissensbedarf über interne oder externe Fehlermodi wesentlich sind.
- Hohe Wertschöpfung für den Kunden: Mehrere mögliche Konfigurationen sorgen für Anwendungsflexibilität in Einsätzen ohne Vorleistungen für NRE oder Werkzeuge.
- Langlebig: Bietet die erforderlichen robusten Umgebungsspezifikationen, einschl. Isolierwiderstand und Durchschlagfestigkeit, externe Gefrier-Tau-Festigkeit und EMI-Leistung.
- Der 4.mA bis 20.mA-Ausgang ist temperaturkompensiert bis 125.°C.