Bei den Schwerlast-Druckmessumformern der PX2-Serie von Honeywell handelt es sich um ein Portfolio konfigurierbarer Druckmessumformer mit piezo-resistiver Sensortechnologie mit einer Signalverarbeitung über einen integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreis (ASIC) in einem Edelstahlgehäuse. Die PX2-Serie ist vollständig kalibriert und gleicht Abweichungen, Empfindlichkeit, Temperaturauswirkungen und Nichtlinearität mithilfe eines integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreises (ASIC) aus. Diese Messwandler messen den absoluten, relativen (abgedichtet) oder entlüfteten Überdruck. Die Ausführung für den Absolutdruck hat einen internen Vakuumreferenzwert und einen Ausgangswert, der sich proportional zum Absolutdruck verhält. Die abgedichteten Überdruck-Ausführungen verfügen über einen internen Drucksollwert von einer Atmosphäre auf Meereshöhe und die entlüfteten Ausführungen messen den Druck gegenüber dem Umgebungsdruck. Sie sind RoHS-konform und wurden gemäß ISO 9001 Standards entwickelt und hergestellt.
Mehrwert für die Kunden
Serienname | PX2 |
Druckbereich | 0 psi bis 300 psi |
Signalaufbereitung | Verstärkt |
Temperaturkompensiert | Ja |
Messtyp | Absolut |
Versorgungsstrom | 5 mA typ. |
Versorgungsspannung | 4,75 V bis 5,25 V |
Ausgangstyp | Ratiometrisch: 5,0 Vdc, 10 % Vs bis 90 % Vs |
Überdruck | 900 psi |
Berstdruck | 1500 psi |
Elektrischer Anschluss | Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB) |
Anschlussart | 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) |
Gesamtfehlertoleranz | ±2 %FSS (-40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]) |
Genauigkeit | ±0,25 %FSS |
Ansprechzeit | <2 ms |
Gesamtspanne | 80 % VS |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] |
Abgeglichener Temperaturbereich | -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] |
Vibration | 20 G sweep, 10 Hz bis 2000 Hz bei 25 °C |
Schock | 100 G gemäß MIL-STD-202F, Methode 213B, Bedingung F bei 25 °C |
Lebensdauer | 10 Millionen Zyklen min. |
Medienverträglichkeit | Die Serie PX2 ist kompatibel mit gängigen FKW (Fluorkohlenwasserstoff)-Kühlmitteln wie R410A und R134A, Kühlmitteln der nächsten Generation mit geringem Klimaerwärmungspotenzial, wie z. B. R448A (Solstice® N40), R32 und R1234ZE, Motorenöl, Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis, DOT 3 Bremsflüssigkeiten und trockener Luft. Zu Ammoniak und sonstigen ätzenden Medien siehe die Serie SPT von Honeywell. Die Serie PX2 sollte nicht mit Medien wie Wasser, gesättigter Luft wie Dampf und Dunst, und Ammoniak verwendet werden. |
Genehmigungen und Normen | IP65 |
Verfügbarkeit | Global |
Technische Daten
Serienname | PX2 |
Druckbereich | 0 psi bis 300 psi |
Signalaufbereitung | Verstärkt |
Temperaturkompensiert | Ja |
Messtyp | Absolut |
Versorgungsstrom | 5 mA typ. |
Versorgungsspannung | 4,75 V bis 5,25 V |
Ausgangstyp | Ratiometrisch: 5,0 Vdc, 10 % Vs bis 90 % Vs |
Überdruck | 900 psi |
Berstdruck | 1500 psi |
Elektrischer Anschluss | Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB) |
Anschlussart | 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) |
Gesamtfehlertoleranz | ±2 %FSS (-40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]) |
Genauigkeit | ±0,25 %FSS |
Ansprechzeit | <2 ms |
Gesamtspanne | 80 % VS |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] |
Abgeglichener Temperaturbereich | -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] |
Vibration | 20 G sweep, 10 Hz bis 2000 Hz bei 25 °C |
Schock | 100 G gemäß MIL-STD-202F, Methode 213B, Bedingung F bei 25 °C |
Lebensdauer | 10 Millionen Zyklen min. |
Medienverträglichkeit | Die Serie PX2 ist kompatibel mit gängigen FKW (Fluorkohlenwasserstoff)-Kühlmitteln wie R410A und R134A, Kühlmitteln der nächsten Generation mit geringem Klimaerwärmungspotenzial, wie z. B. R448A (Solstice® N40), R32 und R1234ZE, Motorenöl, Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis, DOT 3 Bremsflüssigkeiten und trockener Luft. Zu Ammoniak und sonstigen ätzenden Medien siehe die Serie SPT von Honeywell. Die Serie PX2 sollte nicht mit Medien wie Wasser, gesättigter Luft wie Dampf und Dunst, und Ammoniak verwendet werden. |
Genehmigungen und Normen | IP65 |
Verfügbarkeit | Global |
Die Serie PX2 sollte nicht mit Medien wie Wasser, gesättigter Luft wie Dampf und Dunst, und Ammoniak verwendet werden.