Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Schwerlast-Druckmessumformer - Honeywell


Technische Daten

Serienname PX2
Druckbereich 0 psi bis 150 psi
Signalaufbereitung Verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Messtyp Absolut
Versorgungs­strom 5 mA typ.
Versorgungs­spannung 4,75 V bis 5,25 V
Ausgangstyp Ratiometrisch: 5,0 Vdc, 10 % Vs bis 90 % Vs
Überdruck 450 psi
Berstdruck 750 psi
Elektrischer Anschluss Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
Anschlussart 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512)
Gesamtfehlertoleranz ±2 %FSS (-40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F])
Genauigkeit ±0,25 %FSS
Ansprechzeit <2 ms
Gesamtspanne 80 % VS
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Vibration 20 G sweep, 10 Hz bis 2000 Hz bei 25 °C
Schock 100 G gemäß MIL-STD-202F, Methode 213B, Bedingung F bei 25 °C
Lebensdauer 10 Millionen Zyklen min.
Medienverträglichkeit

Die Serie PX2 ist kompatibel mit gängigen FKW (Fluorkohlenwasserstoff)-Kühlmitteln wie R410A und R134A, Kühlmitteln der nächsten Generation mit geringem Klimaerwärmungspotenzial, wie z. B. R448A (Solstice® N40), R32 und R1234ZE, Motorenöl, Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis, DOT 3 Bremsflüssigkeiten und trockener Luft. Zu Ammoniak und sonstigen ätzenden Medien siehe die Serie SPT von Honeywell.

Die Serie PX2 sollte nicht mit Medien wie Wasser, gesättigter Luft wie Dampf und Dunst, und Ammoniak verwendet werden.

Genehmigungen und Normen IP65
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname PX2
Druckbereich 0 psi bis 150 psi
Signalaufbereitung Verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Messtyp Absolut
Versorgungs­strom 5 mA typ.
Versorgungs­spannung 4,75 V bis 5,25 V
Ausgangstyp Ratiometrisch: 5,0 Vdc, 10 % Vs bis 90 % Vs
Überdruck 450 psi
Berstdruck 750 psi
Elektrischer Anschluss Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
Anschlussart 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512)
Gesamtfehlertoleranz ±2 %FSS (-40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F])
Genauigkeit ±0,25 %FSS
Ansprechzeit <2 ms
Gesamtspanne 80 % VS
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Vibration 20 G sweep, 10 Hz bis 2000 Hz bei 25 °C
Schock 100 G gemäß MIL-STD-202F, Methode 213B, Bedingung F bei 25 °C
Lebensdauer 10 Millionen Zyklen min.
Medienverträglichkeit

Die Serie PX2 ist kompatibel mit gängigen FKW (Fluorkohlenwasserstoff)-Kühlmitteln wie R410A und R134A, Kühlmitteln der nächsten Generation mit geringem Klimaerwärmungspotenzial, wie z. B. R448A (Solstice® N40), R32 und R1234ZE, Motorenöl, Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis, DOT 3 Bremsflüssigkeiten und trockener Luft. Zu Ammoniak und sonstigen ätzenden Medien siehe die Serie SPT von Honeywell.

Die Serie PX2 sollte nicht mit Medien wie Wasser, gesättigter Luft wie Dampf und Dunst, und Ammoniak verwendet werden.

Genehmigungen und Normen IP65
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Schwerlast-Druckmessumformer der PX2 Serie Datenblatt Englisch 2 MB
Schwerlast-Druckmessumformer der PX2 Serie Installationsanweisungen Englisch 1 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Schwerlast-Druckmessumformer, PX2-Serie und PX3-Serie Anwendungshinweise Englisch 265 KB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Elektronische Sensoren und MICRO SWITCH-Schalter in industriellen Luftkompressoren Anwendungshinweise Englisch 496 KB
Drucksensoren der PX2-Serie für raue Umgebungen – Produktverzeichnis Produktteilliste/Verzeichnis Englisch 873 KB
Gesamtfehlertoleranz für Honeywell Schwerlast-Druckmessumformer der PX2-Serie und PX3-Serie Technische Informationen Englisch 281 KB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Druckbereich: 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi
  • Druckreferenz: Absolut, relativ (abgedichtet) oder belüftet
  • Druckanschlusstypen: 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512), 7/16-20 UNF 45° Flare, männlich (SAE J513), 7/16-20 UNF 37° Flare, männlich (SAE J514), G1/4 (ISO 1179-3), G1/8 (ISO 1179-3), M12 x 1,5 (ISO 6149-3), 1/4-18 NPT, 1/8-27 NPT, 9/16-18 UNF, (SAE J1926-3), oder 7/16-20 UNF (SAE J1926-3)
  • Elektrische Steckverbindertypen: Metri-Pack 150 (UL 94 HB oder V-0-Optionen), Micro M12, DIN, Deutsch oder Kabelstrang (1 m, 2 m, 3 m oder 5 m).
  • Gesamtfehlertoleranz: ±2,0 %
  • Betriebs- und kompensierter Temperaturbereich: -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
  • Ansprechzeit: <2 ms
  • Lebensdauer: Min. 10 Millionen Zyklen bei Betriebsdruck
  • Ausgangsübertragungsfunktion: Ratiometrisch, geregelt oder Strom
  • Mechanische Stoßfestigkeit: 100 G gemäß MIL-STD-202F, Methode 213B, Bedingung F
  • Schwingungsfestigkeit: 20 G Sweep, 10 Hz bis 2000 Hz
  • Schutz vor Medieneintritt: Bis zu IP69K
  • Immunität der Lichtquelle: Bis zu 100 V/m (ISO 11452-2)
  • Schwerentflammbare Optionen: UL 94 HB Standard an allen elektrischen Anschlüssen; UL 94 V-0 auf Anfrage erhältlich
  • Anwendungsbereiche

  • Industrietechnik: Kühlmitteldrucküberwachung in HLK/R-Systemen; Druck von Luftkompressoranlagen
  • Transport: Überwachung von Luftanlagen; Hydraulikölüberwachung

    Die Serie PX2 sollte nicht mit Medien wie Wasser, gesättigter Luft wie Dampf und Dunst, und Ammoniak verwendet werden.

  • Sprache