Ultra-Niederdruckschalter
PBN3-Serie
1 Zoll H2O bis 6,5 Zoll H2O. SPDT-NO, -NC. Erkennt Luft oder kompatible Flüssigkeiten. Relativ. Lebensdauer: bis zu 5 Millionen Zyklen. 15 psi oder 80 psi Prüfdruck
Die PBN-Serie von Honeywell umfasst einen Produktbereich vielseitiger, kostengünstiger Ultra-Niedrig-Drucksensoren und -schalter. PBN-Produkte sind kompakt, leicht und bieten hohe Zuverlässigkeit und sind für eine wiederholbare Ansprache von Millionen von Zyklen geeignet. Sie lassen sich praktisch in jeder beliebigen Ausrichtung montieren und ihre robuste Bauweise ermöglicht einen Einsatz in extrem rauen Umgebungen.
Die PBN1-Serie hat einen direkt auslösenden Messerkontakt mit einem Sollwertbereich von 0,018.psi bis 1,8.psi und Goldkontakte. Die PBN3-Serie hat einen Schnappschalter mit 0,036.psi bis 40.psi und Silberkontakten.
Produktspezifikationen wie Betriebseigenschaften, Anschlusstyp und Kontaktmaterialien können kundenspezifisch gestaltet werden für bestimmte Anwendungen.