Betriebsdruck | 2,0 Zoll H2O |
Produkttyp | Druckschalter |
Stecker | 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse |
Kontakteinstellungsbereich | 2,0 Zoll H2O |
Werkseitige Standard-Sollpunkte | 2,0 Zoll H2O |
Elektrische Anschlüsse | 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt |
Schaltkreise | SPDT |
Abschluss | Flachstecker |
Näherungsdifferential | 25 % bis 50 % des Betätigungspunkts |
Kontakt(e) | Silber |
Prüfdruck | 15 psi |
Induktive Kategorien | 3 A, 240 VAC |
Membran | Polyurethan |
Temperatur | 4 °C bis 66 °C (Standard) [-40 °C bis 96 °C (optional)] |
Sockel | Polykarbonat |
Abdeckungstyp | Polykarbonat |
Verfügbarkeit | EMEA |
Serienname | PBN |
Technische Daten
Betriebsdruck | 2,0 Zoll H2O |
Produkttyp | Druckschalter |
Stecker | 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse |
Kontakteinstellungsbereich | 2,0 Zoll H2O |
Werkseitige Standard-Sollpunkte | 2,0 Zoll H2O |
Elektrische Anschlüsse | 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt |
Schaltkreise | SPDT |
Abschluss | Flachstecker |
Näherungsdifferential | 25 % bis 50 % des Betätigungspunkts |
Kontakt(e) | Silber |
Prüfdruck | 15 psi |
Induktive Kategorien | 3 A, 240 VAC |
Membran | Polyurethan |
Temperatur | 4 °C bis 66 °C (Standard) [-40 °C bis 96 °C (optional)] |
Sockel | Polykarbonat |
Abdeckungstyp | Polykarbonat |
Verfügbarkeit | EMEA |
Serienname | PBN |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Datenblatt der Druckschalter und Sensoren der PBN-Serie | Datenblatt | Englisch | 860 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden für Druckschalter | Produktlinienübersicht | Englisch | 682 KB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter | Produktleitfaden | Englisch | 2 MB |