Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Druckschalter nur für EMEA - Honeywell


Technische Daten

Betriebsdruck 2,0 Zoll H2O
Produkttyp Druckschalter
Stecker 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
Kontakteinstellungsbereich 2,0 Zoll H2O
Werkseitige Standard-Sollpunkte 2,0 Zoll H2O
Elektrische Anschlüsse 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt
Schaltkreise SPST
Abschluss Flachstecker
Kontakt(e) Gold
Prüfdruck 8 psi
Widerstands-Kategorien 40 mA, 30 VDC
Membran Polyurethan
Temperatur 4 °C bis 66 °C (Standard) [-40 °C bis 96 °C (optional)]
Sockel Polykarbonat
Abdeckungstyp Polykarbonat
Verfügbarkeit EMEA
Serienname PBN

Technische Daten

Betriebsdruck 2,0 Zoll H2O
Produkttyp Druckschalter
Stecker 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
Kontakteinstellungsbereich 2,0 Zoll H2O
Werkseitige Standard-Sollpunkte 2,0 Zoll H2O
Elektrische Anschlüsse 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt
Schaltkreise SPST
Abschluss Flachstecker
Kontakt(e) Gold
Prüfdruck 8 psi
Widerstands-Kategorien 40 mA, 30 VDC
Membran Polyurethan
Temperatur 4 °C bis 66 °C (Standard) [-40 °C bis 96 °C (optional)]
Sockel Polykarbonat
Abdeckungstyp Polykarbonat
Verfügbarkeit EMEA
Serienname PBN

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt der Druckschalter und Sensoren der PBN-Serie Datenblatt Englisch 860 KB
Produktleitfaden für Druckschalter Produktlinienübersicht Englisch 682 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Empfindliche und ultra niedrige Drücke
  • Messung von Relativ-, Vakuum- und Differenzdruck
  • Miniaturausführung
  • Geringes Gewicht
  • Schnelles Ansprechen
  • Robuste Gehäuse
  • Schwingungs- und stoßfest
  • Ausführungen mit niedriger und hoher Stromstärke

Anwendungsbereiche

  • Erkennung von Lichtbogenfehlern
  • Filtereinschränkung
  • Sicherheitsverriegelung
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC)
  • Vakuumregelung
  • Füllstandsmessung
  • Bestückungsmaschinen
  • Pumpenregelung
  • Zähler
  • Kantenschutz
  • Verkehrszähler
  • Motorsteuerung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink