Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Spezielle Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 2,22 N bis 5,56 N [8 oz bis 20 oz]
Auslösekraft 1,11 N [0,25 lb] min.
Vorlauf (PT) Max. 5,56 mm [0,219 Zoll]
Nachlauf (OT) 90°
Differentialweg (DT) Max. 0,18 mm [0,007 Zoll]
Produkttyp Gekapselte Schalter
Betätiger seitlicher Drehkopf
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 Vac, 250 Vac, 480 Vac
Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Strombelastung 15 A
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 13
Gehäusetyp Nicht verfügbar
Hebeltyp
Serienname OP
UL-Datei Nr. E12252
Kommentar Betätigung im Uhrzeigersinn. Vor Ort verstellbar um 360 Grad. Hebelarm kann um ca. 0,2 Grad intervallmäßig zwangsverriegelt werden.
Genehmigungen und Normen UL, CSA
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 2,22 N bis 5,56 N [8 oz bis 20 oz]
Auslösekraft 1,11 N [0,25 lb] min.
Vorlauf (PT) Max. 5,56 mm [0,219 Zoll]
Nachlauf (OT) 90°
Differentialweg (DT) Max. 0,18 mm [0,007 Zoll]
Produkttyp Gekapselte Schalter
Betätiger seitlicher Drehkopf
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 125 Vac, 250 Vac, 480 Vac
Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Strombelastung 15 A
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 13
Gehäusetyp Nicht verfügbar
Hebeltyp 1,5 Zoll Hebel mit fester Länge mit an der Rückseite montierter Stahlwalze (0,75 Durchm. x 0,25 Breite)
Serienname OP
UL-Datei Nr. E12252
Kommentar Betätigung im Uhrzeigersinn. Vor Ort verstellbar um 360 Grad. Hebelarm kann um ca. 0,2 Grad intervallmäßig zwangsverriegelt werden.
Genehmigungen und Normen UL, CSA
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
OP-AR – Foto mit hoher Auflösung Foto -- 2 MB
OP-AR – Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 127 KB
PK 88008: OP-Schalter Installationsanweisungen Englisch 317 KB
Gekapselte Schalter der OP-Serie Kataloginformationen Englisch 476 KB
PK 88012: EX und OP – Ersatzteile Installationsanweisungen Englisch 139 KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produktmerkmale

  • Guss-Aluminiumgehäuse
  • UL, CSA
  • Befestigungsmöglichkeiten an vier Seiten
  • Deckeldichtung, unverlierbare Deckelschrauben
  • Taster
  • Erdungsschraube
  • Große Auswahl an Betätigern

Anwendungsbereiche

  • Verpackungsanlagen
  • Spezialmaschinen
  • Förderanlagen
  • Druckmaschinen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink