Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 unverstärkte platinenbestückbare Drucksensoren - Honeywell


Technische Daten

Serienname TruStability™ NSC
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Nein
Druckbereich 0 psi bis 15 psi
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Versorgungs­strom 1,5 mA typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Nein
Anschlussart RR: zwei radiale, spitze Ports auf derselben Seite
Pakettyp DIP
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±0,25 %FSS
Schock MIL-STD-202F, Methode 213B, Bedingung F (100 g, 6 ms Dauer)
Vibration MIL-STD-202F, Methode 214A, Bedingung 1E (15 g, 10 Hz bis 2 kHz)
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Medienverträglichkeit Nicht korrodierende, nichtionische Gase; Anschluss 1 kann ebenfalls mit nicht korrodierenden, nichtionischen Fluiden bei Sensoren verwendet werden, die über eine Nennleistung von mehr als 60 mbar verfügen. | 6 kPa |1 psi.
Kommentar keine Sonderoptionen
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname TruStability™ NSC
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Nein
Druckbereich 0 psi bis 15 psi
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Versorgungs­strom 1,5 mA typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Nein
Anschlussart RR: zwei radiale, spitze Ports auf derselben Seite
Pakettyp DIP
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±0,25 %FSS
Schock MIL-STD-202F, Methode 213B, Bedingung F (100 g, 6 ms Dauer)
Vibration MIL-STD-202F, Methode 214A, Bedingung 1E (15 g, 10 Hz bis 2 kHz)
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Medienverträglichkeit Nicht korrodierende, nichtionische Gase; Anschluss 1 kann ebenfalls mit nicht korrodierenden, nichtionischen Fluiden bei Sensoren verwendet werden, die über eine Nennleistung von mehr als 60 mbar verfügen. | 6 kPa |1 psi.
Kommentar keine Sonderoptionen
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® TSC-Serie und NSC-Serie Datenblatt Englisch 6 MB
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® TSC-Serie und NSC-Serie Installationsanweisungen Englisch 4 MB
TruStability™ DIP RR, Foto mit hoher Auflösung.jpg Foto -- 422 KB
TruStability™ DIP RR, Foto mit niedriger Auflösung.jpg Foto -- 52 KB
TruStability™ DIP RR CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 1 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 1 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Empfehlungen zu pneumatischen Schnittstellen für platinenbestückbare TruStability®-Drucksensoren der HSC-, SSC-, TSC- und NSC-Serien – Technischer Hinweis Technische Informationen Englisch 58 KB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Druckmessung in chemischen Analysegeräten Whitepaper Englisch 3 MB
Drucksensoroberflächenhalterung (SMT) Richtlinien Technische Informationen Englisch 395 KB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Branchenführende Langzeitstabilität
  • Branchenführende Genauigkeit
  • Branchenführende Flexibilität
  • Unabhängig von der Montageausrichtung
  • Geringe Größe
  • Wiederholbarkeit
  • Sorgt für eine schlankere Produktion
  • Extrem niedriger Stromverbrauch
  • Absolutdruck-, Differenzialdruck-, Überdruckkonfigurationen
  • Druckbereiche von ±2,5 mbar bis ±10 bar | ±250 Pa bis ±1 MPa | ±1 Zoll H2O bis ±150 psi
  • Erfüllt ROHS- und ISO9001-Vorschriften.

Anwendungsbereiche

Medizintechnik:

  • Zerstäuber
  • Spirometer
  • Geräte zur Patientenüberwachung
  • Therapeutische Krankenhausbetten
  • Gasversorgung für Krankenhäuser
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Blutanalyse
  • Gaschromatografie
  • Analytische Instrumente

Industrietechnik:

  • Ventile
  • Pumpen
  • Betätiger
  • HLK-Transmitter
  • Automatisierte pneumatische Baugruppen
  • Pneumatische Bedienungssteuerungen
  • Industriegasversorgung
  • Luftdruckmessung
  • Gaschromatografie
  • Analytische Instrumentprobensysteme

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink