Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Miniatur- und Kompakt-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 11 N [2,47 lb]
Auslösekraft 3 N [0,67 lb]
Vorlauf (PT) 2,1 mm [0,08 Zoll]
Differentialweg (DT) 1,2 mm [0,047 Zoll]
Betätiger Einbau-Raststößel
Anschlusstyp Unten austretendes Kabel
Schaltkreise 1NC 1NO Schnappschalter, Silberkontakte
Gehäusematerial Metall
Strombelastung 10 A (thermisch)
Versiegelung IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Hebeltyp
Serienname NGC
Schock 50 g für 11 ms gemäß IEC 60068-2-27; Hutschienenanwendung, gemäß IEC 61373 Class I Car B Typ
Vibration 10 g gemäß IEC 60068-2-6; Frequenzbereich 10 Hz bis 500 Hz; Hutschienenanwendung, gemäß IEC 61373 Class I Car B Typ
Mechanische Lebensdauer 5 Mio. Zyklen min. bei 120 CPM
Betriebstemperatur -25 °C bis 70 °C [-13 °F bis 158 °F]
Genehmigungen und Normen UL, CE, cUL, CCC
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Kontaktmaterial Silber
Kabellänge 1,0 m [3,28 Fuß]
Spannung 2500 Vdc gemäß IEC 60947-5-1

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 11 N [2,47 lb]
Auslösekraft 3 N [0,67 lb]
Vorlauf (PT) 2,1 mm [0,08 Zoll]
Differentialweg (DT) 1,2 mm [0,047 Zoll]
Betätiger Einbau-Raststößel
Anschlusstyp Unten austretendes Kabel
Schaltkreise 1NC 1NO Schnappschalter, Silberkontakte
Gehäusematerial Metall
Strombelastung 10 A (thermisch)
Versiegelung IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Hebeltyp Keiner
Serienname NGC
Schock 50 g für 11 ms gemäß IEC 60068-2-27; Hutschienenanwendung, gemäß IEC 61373 Class I Car B Typ
Vibration 10 g gemäß IEC 60068-2-6; Frequenzbereich 10 Hz bis 500 Hz; Hutschienenanwendung, gemäß IEC 61373 Class I Car B Typ
Mechanische Lebensdauer 5 Mio. Zyklen min. bei 120 CPM
Betriebstemperatur -25 °C bis 70 °C [-13 °F bis 158 °F]
Genehmigungen und Normen UL, CE, cUL, CCC
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Kontaktmaterial Silber
Kabellänge 1,0 m [3,28 Fuß]
Spannung 2500 Vdc gemäß IEC 60947-5-1

Dokumente


Produktmerkmale

  • SPDT oder DPDT konfigurierbare Schaltung
  • Schnappkontakte mit Zwangsöffnung
  • Optionale Kontakte mit Silberlegierung oder Goldbeschichtung
  • UL-, CE-, cUL- und CCC-zertifiziert
  • NEMA 1, 4, 12, 13; IP67 Abdichtung
  • Metall- und Kunststoffgehäuseoptionen
  • Kabel- und Steckeranschlüsse
  • Verschiedene Betätigerköpfe und Hebel

Anwendungsbereiche

  • Auslegerpositionserkennung
  • Rolltreppen und Aufzüge
  • Maschinenwerkzeuge
  • Mobile Lichtmasten
  • Verpackungsanlagen
  • Schienentore
  • Scherenhebebühnen