Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Miniatur- und Kompakt-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 11 N [2,47 lb]
Auslösekraft 3 N [0,67 lb]
Vorlauf (PT) 2,1 mm [0,08 Zoll]
Differentialweg (DT) 1,2 mm [0,047 Zoll]
Betätiger Rollenstößel
Anschlusstyp Unten austretendes Kabel
Schaltkreise 1NC 1NO Schnappschalter, Silberkontakte
Gehäusematerial Metall
Strombelastung 10 A (thermisch)
Versiegelung IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Hebeltyp
Serienname NGC
Schock 50 g für 11 ms gemäß IEC 60068-2-27; Hutschienenanwendung, gemäß IEC 61373 Class I Car B Typ
Vibration 10 g gemäß IEC 60068-2-6; Frequenzbereich 10 Hz bis 500 Hz; Hutschienenanwendung, gemäß IEC 61373 Class I Car B Typ
Mechanische Lebensdauer 5 Mio. Zyklen min. bei 120 CPM
Betriebstemperatur -25 °C bis 70 °C [-13 °F bis 158 °F]
Genehmigungen und Normen UL, CE, cUL, CCC
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Kontaktmaterial Silber
Kabellänge 1,0 m [3,28 Fuß]
Spannung 2500 Vdc gemäß IEC 60947-5-1

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 11 N [2,47 lb]
Auslösekraft 3 N [0,67 lb]
Vorlauf (PT) 2,1 mm [0,08 Zoll]
Differentialweg (DT) 1,2 mm [0,047 Zoll]
Betätiger Rollenstößel
Anschlusstyp Unten austretendes Kabel
Schaltkreise 1NC 1NO Schnappschalter, Silberkontakte
Gehäusematerial Metall
Strombelastung 10 A (thermisch)
Versiegelung IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Hebeltyp Keiner
Serienname NGC
Schock 50 g für 11 ms gemäß IEC 60068-2-27; Hutschienenanwendung, gemäß IEC 61373 Class I Car B Typ
Vibration 10 g gemäß IEC 60068-2-6; Frequenzbereich 10 Hz bis 500 Hz; Hutschienenanwendung, gemäß IEC 61373 Class I Car B Typ
Mechanische Lebensdauer 5 Mio. Zyklen min. bei 120 CPM
Betriebstemperatur -25 °C bis 70 °C [-13 °F bis 158 °F]
Genehmigungen und Normen UL, CE, cUL, CCC
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Kontaktmaterial Silber
Kabellänge 1,0 m [3,28 Fuß]
Spannung 2500 Vdc gemäß IEC 60947-5-1

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
NGCMB10AX01C – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 467 KB
NGCMB10AX01C – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 79 KB
Datenblatt der Grenzschalter der MICRO SWITCH NGC-Serie Datenblatt Englisch 3 MB
32313117: Installationsanweisungen für Grenzschalter der NGC-Serie Installationsanweisungen Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
MICRO SWITCH-Grenzschalter: Für einen reibungslosen Zugbetrieb Anwendungshinweise Englisch 1 MB
MICRO SWITCH NGC Serie Grenzschalter Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 734 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produktmerkmale

  • SPDT oder DPDT konfigurierbare Schaltung
  • Schnappkontakte mit Zwangsöffnung
  • Optionale Kontakte mit Silberlegierung oder Goldbeschichtung
  • UL-, CE-, cUL- und CCC-zertifiziert
  • NEMA 1, 4, 12, 13; IP67 Abdichtung
  • Metall- und Kunststoffgehäuseoptionen
  • Kabel- und Steckeranschlüsse
  • Verschiedene Betätigerköpfe und Hebel

Anwendungsbereiche

  • Auslegerpositionserkennung
  • Rolltreppen und Aufzüge
  • Maschinenwerkzeuge
  • Mobile Lichtmasten
  • Verpackungsanlagen
  • Schienentore
  • Scherenhebebühnen