Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Silizium-Druckmessumformer für allgemeine Prozesse - Honeywell


Technische Daten

Druckbereich 15 psi
Druckeinheit Absolut
Genauigkeit 0,10 % FS BFSL
Ausgabe 4 mA bis 20 mA
Medien Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
Temperatur (Betrieb) -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Temperatur (kompensiert) -20 °C bis 80 °C [0 °F bis 180 °F]
Versiegelung IP67
Elektrischer Anschluss (Std.) PT02A-10-6P, 6 polig
Isolationswiderstand >500 Mohm an Gehäuse-GND
Frequenzgang 3500 Hz
Überlast (gesichert) 6X FS
Überlast (Bersten) 10X FS
Benetzte Teile/Materialien Ha C276 und 316L Edelstahl
Gehäusematerial Edelstahl, 300-Serie
Gewicht 150 g [5,3 Unzen]
Druckanschluss 1/4-18 NPT Stecker
Genehmigungen und Normen CE-zertifiziert
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname FP5000

Technische Daten

Druckbereich 15 psi
Druckeinheit Absolut
Genauigkeit 0,10 % FS BFSL
Ausgabe 4 mA bis 20 mA
Medien Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
Temperatur (Betrieb) -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Temperatur (kompensiert) -20 °C bis 80 °C [0 °F bis 180 °F]
Versiegelung IP67
Elektrischer Anschluss (Std.) PT02A-10-6P, 6 polig
Isolationswiderstand >500 Mohm an Gehäuse-GND
Frequenzgang 3500 Hz
Überlast (gesichert) 6X FS
Überlast (Bersten) 10X FS
Benetzte Teile/Materialien Ha C276 und 316L Edelstahl
Gehäusematerial Edelstahl, 300-Serie
Gewicht 150 g [5,3 Unzen]
Druckanschluss 1/4-18 NPT Stecker
Genehmigungen und Normen CE-zertifiziert
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname FP5000

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell FP5000 Datenblatt Englisch 337 KB
Druckmessung an Motorprüfständen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Druckbereich von 10 Zoll H2O [0,36 psi] bis 5000 psi
  • Relativ- und Absolutdruckarten
  • Höhere Genauigkeit bis 0,1 %FSS BFSL
  • Unterschiedliche Ausgangsarten: 0 V DC bis 5 V DC, 0 V DC bis 10 V DC, 4 mA bis 20 mA
  • Unterschiedliche Elektro- und Druckanschlussoptionen
  • Nullpunkteinstellung mit Potentiometer
  • Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 250 °F])
  • Mehrere Kompensationstemperaturbereiche
  • Schnellere Reaktion und höhere Auflösung
  • Vollanaloger rauscharmer Signalweg für kontinuierliche Ausgabeauflösung
  • Edelstahl-Design
  • Benetzte Teile aus Ha C276 und 316L Edelstahl bieten eine lange Lebensdauer bei abrasiven oder korrosiven Medien
  • CE-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Prüfstände (Fahrzeugbau, Luftfahrt, Industrie und Medizintechnik)
  • F&E-Prüflabors
  • Überwachung des Hydraulik- und Luftdrucksystems
  • Leckerkennung
  • Gussdrucksteuerung bei der Produktion
  • Pumpen- und Kompressorsteuerung
  • Füllstandmessung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink