Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 unverstärkte platinenbestückbare Drucksensoren - Honeywell


Technische Daten

Serienname Basic NBP
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Nein
Druckbereich 0 psi bis 1 psi
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Versorgungs­strom 1,5 mA typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Nein
Anschlussart PN: Anschluss mit niedrigem Einbauprofil
Pakettyp DIP
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±0,25 %
Eingangswiderstand 3,0 kOhm typ.
Schock MIL-STD-202F, Methode 213B, Bedingung F (100 g, 6 ms Dauer)
Vibration MIL-STD-202F, Methode 214A, Bedingung 1E (15 g, 10 Hz bis 2 kHz)
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Medienverträglichkeit Für nicht korrodierende, nichtionische Gase, wie etwa Luft und andere Trockengase, sowie für korrodierende, nichtionische Flüssigkeiten geeignet
Lebensdauer 1 Million Druckzyklen min.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname Basic NBP
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Nein
Druckbereich 0 psi bis 1 psi
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Versorgungs­strom 1,5 mA typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Nein
Anschlussart PN: Anschluss mit niedrigem Einbauprofil
Pakettyp DIP
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±0,25 %
Eingangswiderstand 3,0 kOhm typ.
Schock MIL-STD-202F, Methode 213B, Bedingung F (100 g, 6 ms Dauer)
Vibration MIL-STD-202F, Methode 214A, Bedingung 1E (15 g, 10 Hz bis 2 kHz)
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Medienverträglichkeit Für nicht korrodierende, nichtionische Gase, wie etwa Luft und andere Trockengase, sowie für korrodierende, nichtionische Flüssigkeiten geeignet
Lebensdauer 1 Million Druckzyklen min.
Verfügbarkeit Global

Dokumente


Produktmerkmale

  • Kosteneffektiv
  • Geringe Größe
  • Langlebig
  • Flexibel
  • Robust
  • Die Marke Honeywell

Anwendungsbereiche

Medizintechnik:

  • Krankenhausbetten
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Wundtherapie
  • Überwachung des Blutdrucks

Industrietechnik:

  • HLK-Transmitter
  • Steuerung von Luftbewegungen
  • Kontrolle der Umweltbedingungen
  • Leckerkennung
  • industrielle Steuerungen
  • pneumatische Steuerungen
  • andere kommerzielle Anwendungen