Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 unverstärkte platinenbestückbare Drucksensoren - Honeywell


Technische Daten

Serienname Basic NBP
Messtyp Absolut
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Nein
Druckbereich 0 psi bis 150 psi
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Versorgungs­strom 1,5 mA typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Nein
Anschlussart AN: einzelner axialer Steckanschluss
Pakettyp DIP
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±0,25 %
Eingangswiderstand 3,0 kOhm typ.
Schock MIL-STD-202F, Methode 213B, Bedingung F (100 g, 6 ms Dauer)
Vibration MIL-STD-202F, Methode 214A, Bedingung 1E (15 g, 10 Hz bis 2 kHz)
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Medienverträglichkeit Für nicht korrodierende, nichtionische Gase, wie etwa Luft und andere Trockengase, sowie für korrodierende, nichtionische Flüssigkeiten geeignet
Lebensdauer 1 Million Druckzyklen min.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname Basic NBP
Messtyp Absolut
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Nein
Druckbereich 0 psi bis 150 psi
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Versorgungs­strom 1,5 mA typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Nein
Anschlussart AN: einzelner axialer Steckanschluss
Pakettyp DIP
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±0,25 %
Eingangswiderstand 3,0 kOhm typ.
Schock MIL-STD-202F, Methode 213B, Bedingung F (100 g, 6 ms Dauer)
Vibration MIL-STD-202F, Methode 214A, Bedingung 1E (15 g, 10 Hz bis 2 kHz)
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Medienverträglichkeit Für nicht korrodierende, nichtionische Gase, wie etwa Luft und andere Trockengase, sowie für korrodierende, nichtionische Flüssigkeiten geeignet
Lebensdauer 1 Million Druckzyklen min.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: Installationsanweisungen zur TBP- und NBP-Serie Installationsanweisungen Englisch 3 MB
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: TBP-Serie und NBP-Serie Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Grundl. DIP AN-Foto mit hoher Auflösung Foto -- 469 KB
Grundl. DIP AN-Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 64 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 1 MB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Empfehlungen zu pneumatischen Schnittstellen für einfache platinenbestückbare Drucksensoren von Honeywell Technische Informationen Englisch 140 KB
Einstellung des Ausgangssignals und Temperaturkompensation für einfache platinenbestückbare Drucksensoren von Honeywell Technische Informationen Englisch 351 KB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Kosteneffektiv
  • Geringe Größe
  • Langlebig
  • Flexibel
  • Robust
  • Die Marke Honeywell

Anwendungsbereiche

Medizintechnik:

  • Krankenhausbetten
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Wundtherapie
  • Überwachung des Blutdrucks

Industrietechnik:

  • HLK-Transmitter
  • Steuerung von Luftbewegungen
  • Kontrolle der Umweltbedingungen
  • Leckerkennung
  • industrielle Steuerungen
  • pneumatische Steuerungen
  • andere kommerzielle Anwendungen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink