Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Verstärkte platinenbestückbare Drucksensoren - Honeywell


Technische Daten

Serienname MPR (Micropressure, Mikrodruck)
Messtyp Absolut
Signalaufbereitung Verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 0 psi bis 25 psi
Versorgungs­spannung 3,3 VDC typ.
Versorgungs­strom 0,0005 mA typ. (Standby), 1,7 mA typ. (aktiv)
Übertragungsfunktion 10 % bis 90 % von 224
Ausgabe Digitale I2C-Adresse 24-bit: 0x18
Ausgangskalibrierung Ja
Anschlussart Lang
Pakettyp Leiterloses SMT
Gesamtfehlertoleranz ±1,5 %FSS (nach automatischer Nullpunktkorrektur des Kunden)
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±0,25 %FSS
Schock 100 g, 6 ms Dauer
Vibration 15 g, 10 Hz bis 2 kHz
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Medienverträglichkeit Kompatibel mit einer Reihe an flüssigen Medien
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname MPR (Micropressure, Mikrodruck)
Messtyp Absolut
Signalaufbereitung Verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 0 psi bis 25 psi
Versorgungs­spannung 3,3 VDC typ.
Versorgungs­strom 0,0005 mA typ. (Standby), 1,7 mA typ. (aktiv)
Übertragungsfunktion 10 % bis 90 % von 224
Ausgabe Digitale I2C-Adresse 24-bit: 0x18
Ausgangskalibrierung Ja
Anschlussart Lang
Pakettyp Leiterloses SMT
Gesamtfehlertoleranz ±1,5 %FSS (nach automatischer Nullpunktkorrektur des Kunden)
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±0,25 %FSS
Schock 100 g, 6 ms Dauer
Vibration 15 g, 10 Hz bis 2 kHz
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Medienverträglichkeit Kompatibel mit einer Reihe an flüssigen Medien
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Platinenbestückbare Drucksensoren mit Mikrodruck: MPR-Serie Datenblatt Englisch 3 MB
Platinenbestückbare Drucksensoren mit Mikrodruck: MPR-Serie Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Hochauflösendes Foto eines langen Ports der MicroPressure MPR-Serie Foto -- 1 MB
Niedrigauflösendes Foto eines langen Ports der MicroPressure MPR-Serie Foto -- 142 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
MPR-Serie mit langem Port, absolut, CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 489 KB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Die Hochpreis- und die Niedrigpreis-Drucksensoren Whitepaper Englisch 725 KB
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors Technische Informationen Englisch 1 MB
MicroPressure MPR Serie platinenbestückbare Drucksensoren Verkaufsbogen: Kommerziell Werbemittel Englisch 1 MB
MicroPressure MPR Serie platinenbestückbare Drucksensoren Verkaufsbogen: Medizintechnik Werbemittel Englisch 1 MB
Auto-Null-Kalibrierung für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 712 KB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • 5 mm x 5 mm [0,20 in x 0,20 in] Grundfläche des Pakets
  • Kalibriert und kompensiert
  • 60 mbar bis 2,5 bar | 6 kPa bis 250 kPa | 1 psi bis 30 psi
  • I2C- oder SPI-kompatibler 24-Bit-Digitalausgang
  • IoT (Internet of Things)-fähige Schnittstelle
  • Niedriger Energieverbrauch (üblicherweise <10 mW), energieeffizient
  • Druckport aus Edelstahl
  • Kompatibel mit einer Reihe an flüssigen Medien
  • Absolut- und Überdruck möglich
  • Gesamtfehlertoleranz nach automatischer Nullpunktkorrektur des Kunden: Bis hinunter auf ±1,5 %FSS
  • Abgeglichener Temperaturbereich: 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
  • Entspricht REACH- und RoHS-Richtlinie
  • Version mit langem Anschluss erfüllt IPC-/JEDEC J-STD-020D.1 Feuchtigkeitsempfindlichkeitsanforderungen der Stufe 1
  • Der Sensor ist für einfache Evaluierungen und Tests auch auf einem Breakout-Board erhältlich

Anwendungsbereiche

Medizinischer Bereich Endkunden:

  • Nichtinvasive Blutdrucküberwachung
  • Vakuumtherapie
  • Milchpumpen
  • Tragbare Sauerstoffkonzentratoren
  • Luftstrommonitore
  • CPAP-Wassertanks
  • Medizinische Kleidung

Medizinischer Bereich Fachkunden:

  • Invasive Blutdrucküberwachung
  • Ambulante Blutdruckmessungen

Industrietechnik:

  • Druckluftbremsanlage
  • Gas- und Wasserzähler

Konsumgüter:

  • Kaffeeautomaten
  • Luftbefeuchter
  • Luftmatratzen
  • Waschmaschinen
  • Geschirrspüler