Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Schwerlast-Druckmessumformer - Honeywell


Technische Daten

Serienname MLH
Druckbereich 0 bar bis 10 bar
Signalaufbereitung Verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Messtyp Relativ (abgedichtet)
Versorgungs­spannung 9,5 Vdc bis 30,0 Vdc
Ausgangstyp Strom: 4 mA bis 20 mA
Überdruck 30 bar
Berstdruck 100 bar
Elektrischer Anschluss DIN 43650-C, 8-mm-Stecker
Anschlussart 1/4-18 NPT
Gesamtfehlertoleranz So niedrig wie 2 %FSS von -40 °C bis 125 °C
Genauigkeit ± 0,25 %FSS BFSL
Schutzschaltung Umgekehrte Polarität
Ansprechzeit kleiner als 2 ms
Gesamtspanne 16 mA
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Vibration MIL-STD-810C, Abbildung 514,2-5, Kurve AK, Tabelle 514.2-V, Prüfung, zufällige Schwingungen [gesamt g rms = 20,7 min.]
Schock 100 g Peak [11 ms]
Medienverträglichkeit Verträglich mit den meisten Medien. Das Medium berührende Komponente der 300 Serie sind aus Edelstahl und Haynes 214 Legierung.
Genehmigungen und Normen RoHS, CE, UL-Komponentenzulassung für USA und Kanada: Datei-Nr. E258956
Gewicht 57 g [2,0 Unzen]
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname MLH
Druckbereich 0 bar bis 10 bar
Signalaufbereitung Verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Messtyp Relativ (abgedichtet)
Versorgungs­spannung 9,5 Vdc bis 30,0 Vdc
Ausgangstyp Strom: 4 mA bis 20 mA
Überdruck 30 bar
Berstdruck 100 bar
Elektrischer Anschluss DIN 43650-C, 8-mm-Stecker
Anschlussart 1/4-18 NPT
Gesamtfehlertoleranz So niedrig wie 2 %FSS von -40 °C bis 125 °C
Genauigkeit ± 0,25 %FSS BFSL
Schutzschaltung Umgekehrte Polarität
Ansprechzeit kleiner als 2 ms
Gesamtspanne 16 mA
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Vibration MIL-STD-810C, Abbildung 514,2-5, Kurve AK, Tabelle 514.2-V, Prüfung, zufällige Schwingungen [gesamt g rms = 20,7 min.]
Schock 100 g Peak [11 ms]
Medienverträglichkeit Verträglich mit den meisten Medien. Das Medium berührende Komponente der 300 Serie sind aus Edelstahl und Haynes 214 Legierung.
Genehmigungen und Normen RoHS, CE, UL-Komponentenzulassung für USA und Kanada: Datei-Nr. E258956
Gewicht 57 g [2,0 Unzen]
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Schwerlast-Druckmessumformer der MLH-Serie Datenblatt Englisch 2 MB
Schwerlast-Druckmessumformer der MLH-Serie Installationsanweisungen Englisch 1 MB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Medienisolierte Druckmessumformer der MLH-Serie in Öl- und Gas-Hebesystemen Anwendungshinweise Englisch 187 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Kammerdrucküberwachung in Autoklaven/Sterilisatoren Anwendungshinweise Englisch 203 KB
Durchflussregulierung für flüssige Düngemittel/Insektizide Anwendungshinweise Englisch 79 KB
Manuelle Drucküberwachung für verdichtetes Erdgas Anwendungshinweise Englisch 70 KB
Industrielle Kältemittelsystemdrücke Anwendungshinweise Englisch 103 KB
Überwachung von Ein- und Auslassdruck eines Kältekompressors Anwendungshinweise Englisch 471 KB
Überwachung von Öl- und Hydraulikdruck bei Schwerlast-Ausrüstung Anwendungshinweise Englisch 348 KB
Überwachung des Druckabfalls bei Luftkompressorfiltern Anwendungshinweise Englisch 200 KB
Druck des pneumatischen Bremssystems für Zugüberwachungsrekorder Anwendungshinweise Englisch 72 KB
Tankdrucküberwachung für Brandbekämpfungsschulungssimulator Anwendungshinweise Englisch 81 KB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Druckbereich von 6 bar bis 550 bar | 50 psi bis 8.000 psi
  • ±0,25 % Genauigkeit des Gesamtbereichs, BFSL (Best Fit Straight Line, gerade Linie mit bester Passung)
  • Gesamtabweichung (TEB) so niedrig wie 2 %FSS
  • Abgeglichener und Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
  • Ansprechzeit von weniger als 2 ms
  • Vollständig temperaturkompensiert, kalibriert und verstärkt
  • Mindestens Schutzart IP65 zum Schutz in rauesten Umgebungen
  • RoHS, CE, UL-Komponentenzulassung für USA und Kanada: Datei-Nr. E258956

Anwendungsbereiche

  • Industrietechnik: Kompressoren, Zylindertankdruck, HLK, Hydraulik, Öl und Gas, Kühlung, Wasserverteilung
  • Transport: Verschiedene Anwendungen einschließlich Bremsen und alternative Kraftstoffe
  • Medizintechnik: Anästhesiegasgeräte, Blutanalysegeräte, Chemie-Analysegeräte, Gaschromatografie, Sauerstoffkonzentratoren und Ventilatoren

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink