Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Standard-Druckschalter - Honeywell


Technische Daten

Betriebsdruck 13 Bar, Relativdruck
Produkttyp Druckschalter
Stecker R 1/8 BSPT
Kontakteinstellungsbereich 40 psi bis 500 psi
Werkseitige Standard-Sollpunkte 4
Elektrische Anschlüsse 6 Zoll Kabel mit Amp SuperSeal 1.5-282104-1 (2-poliger Stecker) (18 AWG)
Schaltkreise SPST-NC
Kontakt(e) Goldbeschichtet
Prüfdruck 6000 psi
Berstdruck 9000 psi
Widerstands-Kategorien 100 mA typ. bis 3 mA max.
Induktive Kategorien n. z.
Standard-Dichtung IP67 (Anschlüsse); IP00 (Flachstecker/Schraube)
Membran HNBR-Membran (hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk)
Temperatur -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
Sockel Kaltgewalzter Stahl
Sechskantgröße 27 mm
Schnappschalter Nein
Sollwertgenauigkeit ±7 psi
Durchschnittliches Totband ±6 psi
Hysterese n. z.
Fähigkeit zur Verstellung vor Ort Werksseitig eingestellt, nicht verstellbar
Spitzenwertdämpfung Nein
Verfügbarkeit Global
Serienname MH

Technische Daten

Betriebsdruck 13 Bar, Relativdruck
Produkttyp Druckschalter
Stecker R 1/8 BSPT
Kontakteinstellungsbereich 40 psi bis 500 psi
Werkseitige Standard-Sollpunkte 4
Elektrische Anschlüsse 6 Zoll Kabel mit Amp SuperSeal 1.5-282104-1 (2-poliger Stecker) (18 AWG)
Schaltkreise SPST-NC
Kontakt(e) Goldbeschichtet
Prüfdruck 6000 psi
Berstdruck 9000 psi
Widerstands-Kategorien 100 mA typ. bis 3 mA max.
Induktive Kategorien n. z.
Standard-Dichtung IP67 (Anschlüsse); IP00 (Flachstecker/Schraube)
Membran HNBR-Membran (hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk)
Temperatur -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
Sockel Kaltgewalzter Stahl
Sechskantgröße 27 mm
Schnappschalter Nein
Sollwertgenauigkeit ±7 psi
Durchschnittliches Totband ±6 psi
Hysterese n. z.
Fähigkeit zur Verstellung vor Ort Werksseitig eingestellt, nicht verstellbar
Spitzenwertdämpfung Nein
Verfügbarkeit Global
Serienname MH

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt für Druckschalter der HP-, HE-, MH-, ME-, LP- und LE-Serien Datenblatt Englisch 3 MB
50038194: Installationsanweisungen für Honeywell Druckschalter, HP-HE-MH-ME-LP-LE-Serien Installationsanweisungen Englisch 3 MB
Anwendungen für Druckschalter von Honeywell der HP-HE-ME-LP-LE Serie Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Druckschalter Produktlinienübersicht Englisch 682 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink