Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Standard-Druckschalter - Honeywell


Technische Daten

Betriebsdruck 8 Bar, Relativdruck
Produkttyp Druckschalter
Stecker M10 x 1,0
Kontakteinstellungsbereich 40 psi bis 500 psi
Werkseitige Standard-Sollpunkte 4
Elektrische Anschlüsse 6 Zoll Kabel mit Amp SuperSeal 1.5-282104-1 (2-poliger Stecker) (18 AWG)
Schaltkreise SPST-NC
Kontakt(e) Goldbeschichtet
Prüfdruck 6000 psi
Berstdruck 9000 psi
Widerstands-Kategorien 100 mA typ. bis 3 mA max.
Induktive Kategorien n. z.
Standard-Dichtung IP67 (Anschlüsse); IP00 (Flachstecker/Schraube)
Membran HNBR-Membran (hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk)
Temperatur -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
Sockel Kaltgewalzter Stahl
Sechskantgröße 27 mm
Schnappschalter Nein
Sollwertgenauigkeit ±7 psi
Durchschnittliches Totband ±6 psi
Hysterese n. z.
Fähigkeit zur Verstellung vor Ort Werksseitig eingestellt, nicht verstellbar
Spitzenwertdämpfung Nein
Verfügbarkeit Global
Serienname MH

Technische Daten

Betriebsdruck 8 Bar, Relativdruck
Produkttyp Druckschalter
Stecker M10 x 1,0
Kontakteinstellungsbereich 40 psi bis 500 psi
Werkseitige Standard-Sollpunkte 4
Elektrische Anschlüsse 6 Zoll Kabel mit Amp SuperSeal 1.5-282104-1 (2-poliger Stecker) (18 AWG)
Schaltkreise SPST-NC
Kontakt(e) Goldbeschichtet
Prüfdruck 6000 psi
Berstdruck 9000 psi
Widerstands-Kategorien 100 mA typ. bis 3 mA max.
Induktive Kategorien n. z.
Standard-Dichtung IP67 (Anschlüsse); IP00 (Flachstecker/Schraube)
Membran HNBR-Membran (hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk)
Temperatur -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
Sockel Kaltgewalzter Stahl
Sechskantgröße 27 mm
Schnappschalter Nein
Sollwertgenauigkeit ±7 psi
Durchschnittliches Totband ±6 psi
Hysterese n. z.
Fähigkeit zur Verstellung vor Ort Werksseitig eingestellt, nicht verstellbar
Spitzenwertdämpfung Nein
Verfügbarkeit Global
Serienname MH