VRS-Hochtemperatursensoren sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, in denen der Sensor Temperaturen von bis zu 260 °C [450 °F] ausgesetzt ist. Ausführungen mit abgedichtetem vorderem Ende sind für Anwendungen verfügbar, in denen der Sensor Flüssigkeiten, Schmiermitteln oder ungünstigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist.
Passive magnetische VRS-Drehzahlsensoren (Variable Reluctance Speed, induktive Drehzahlsensoren) sind einfache, robuste Geräte, zu deren Betrieb keine externe Spannungsquelle erforderlich ist.
Ein Dauermagnet im Sensor erzeugt ein festes Magnetfeld. Die Annäherung und das Vorüberbewegen eines ferromagnetischen Geberrads am Pol des Sensors (Messbereich) verändern den Fluss des Magnetfelds, dessen Stärke sich damit dynamisch ändert. Diese Änderung der Magnetfeldstärke induziert einen Strom in einer Spulenwicklung, die an den Ausgangsanschlüssen angebracht ist.
Das Ausgangssignal eines VRS-Sensors ist eine Wechselspannung, deren Amplitude und Wellenfrequenz sich mit der Drehzahl des überwachten Geräts ändert. Diese wird üblicherweise in Spitzenspannung (Peak-to-Peak voltage) (Vp-p) angegeben.
Ein vollständiger Schwingungsverlauf (Zyklus) tritt mit jedem Vorüberbewegen des Gebers am Polstück des Sensors auf. Wenn ein Standardrad als Geberrad verwendet wird, entspricht das Ausgangssignal bei Betrachtung mit einem Oszilloskop etwa einer Sinuswelle.
Honeywell bietet auch VRS-Sensoren für allgemeine Anwendungen, hohe Abgabe, hohe Auflösung und Anwendungen in Ex-Bereichen an.
Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) | 5,2 Vp-p |
Betriebsfrequenz | 70 kHz |
Durchmesser | 6,4 mm [0,250 Zoll] |
Montagegewinde | 1/4-40 UNS-2A |
Material | Edelstahl mit Gewinde |
Gehäuselänge | 25 mm [1,00 Zoll] |
Abschluss | 28 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 279 mm [11 Zoll] |
Betriebstemperatur | -73 °C bis 230 °C [-100 °F bis 450 °F] |
Zahnradteilungsbereich | 36 DP (Modul 0,70) oder gröber |
Optimaler Betätiger | 28 DP (Modul 0,90), ferromagnetisches Zahnrad |
Oberflächengeschwindigkeit | 0,89 m/s [35 Zoll/s] |
Spezifikationen der Testbedingungen | Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 20 DP [Modul 1,27), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 100 kOhm |
Spulenwiderstand | 20 Ohm bis 45 Ohm |
Form und Größe des Polstücks | Rund; Durchmesser 1,02 mm [0,040 Zoll] |
Induktivität | 85 mH |
Vibration | MIL-STD 202F, Methode 204D |
Gewicht | 28 g [1,0 Unzen] |
Serienname | Hochtemperatur |
Technische Daten
Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) | 5,2 Vp-p |
Betriebsfrequenz | 70 kHz |
Durchmesser | 6,4 mm [0,250 Zoll] |
Montagegewinde | 1/4-40 UNS-2A |
Material | Edelstahl mit Gewinde |
Gehäuselänge | 25 mm [1,00 Zoll] |
Abschluss | 28 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 279 mm [11 Zoll] |
Betriebstemperatur | -73 °C bis 230 °C [-100 °F bis 450 °F] |
Zahnradteilungsbereich | 36 DP (Modul 0,70) oder gröber |
Optimaler Betätiger | 28 DP (Modul 0,90), ferromagnetisches Zahnrad |
Oberflächengeschwindigkeit | 0,89 m/s [35 Zoll/s] |
Spezifikationen der Testbedingungen | Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 20 DP [Modul 1,27), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 100 kOhm |
Spulenwiderstand | 20 Ohm bis 45 Ohm |
Form und Größe des Polstücks | Rund; Durchmesser 1,02 mm [0,040 Zoll] |
Induktivität | 85 mH |
Vibration | MIL-STD 202F, Methode 204D |
Gewicht | 28 g [1,0 Unzen] |
Serienname | Hochtemperatur |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Induktive Drehzahlsensoren (VRS) für Industrieanwendungen mit hoher Temperatur | Datenblatt | Englisch | 304 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 767 KB |
Sensoren und Schalter in Radladern | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Industrielle magnetische Drehzahlsensoren der VRS-Serie – Anwendungshinweis | Anwendungshinweise | Englisch | 530 KB |
Anwendungshinweise zum VR-Sensor | Anwendungshinweise | Englisch | 101 KB |
Berechnungen der VRS-Ausgangsspannung | Technische Informationen | Englisch | 46 KB |
Produktleitfaden magnetische Sensoren | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 359 KB |