Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Schwerlast-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 0,45 Nm [4 in lb] max.
Vorlauf (PT) 15° max.
Nachlauf (OT) 60° min.
Differentialweg (DT) 5° max.
Produkttyp MICRO SWITCH Schwerlast-Grenzschalter, vollständige Einbettung in Vergussmasse
Betätiger seitlicher Drehkopf
Anschlusstyp 20 Fuß Kabel
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 10 A (thermisch)
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13
Gehäusetyp HDLS ohne Einstecker
Hebeltyp
Serienname Schwerlast-Grenzschalter, vollständige Einbettung in Vergussmasse
UL-Datei Nr. E37138
Betriebstemperatur -40 °C bis 121 °C [-40 °F bis 250 °F]
Kommentar Niedrigtemperaturausführung
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 0,45 Nm [4 in lb] max.
Vorlauf (PT) 15° max.
Nachlauf (OT) 60° min.
Differentialweg (DT) 5° max.
Produkttyp MICRO SWITCH Schwerlast-Grenzschalter, vollständige Einbettung in Vergussmasse
Betätiger seitlicher Drehkopf
Anschlusstyp 20 Fuß Kabel
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 10 A (thermisch)
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13
Gehäusetyp HDLS ohne Einstecker
Hebeltyp Hebel nicht enthalten - Referenz-Hebel ist erforderliches Zubehör
Serienname Schwerlast-Grenzschalter, vollständige Einbettung in Vergussmasse
UL-Datei Nr. E37138
Betriebstemperatur -40 °C bis 121 °C [-40 °F bis 250 °F]
Kommentar Niedrigtemperaturausführung
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH HDLS Schwerlastbetrieb abgedichteter Grenzschalter (LSY-FP-Serie) Datenblatt Englisch 11 MB
PK 81116: HDLS Schwerlast-Grenzschalter Installationsanweisungen Englisch 3 MB
PK 8119: Schwerlast-LS-Grenzschalter mit vergoldeten Kontakten Installationsanweisungen Englisch 61 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
MICRO SWITCH-Grenzschalter: Für einen reibungslosen Zugbetrieb Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Heavy Duty-Grenzschalter der HDLS-Serie – Epoxyd Kataloginformationen Englisch 532 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB

Produktmerkmale

  • Hervorragende Abdichtung gegen Lebensmittel und Getränke sowie Werkzeugmaschinenumgebungen bei harten Einsätzen.
  • Schalterhohlraum epoxidgefüllt
  • Zusätzliche Membranabdichtung
  • Ausführung mit STOOW-A-Kabel (12 ft) oder Stecker (weitere Längen erhältlich)
  • (Kabelausführungen) NEMA 1, 6, 6P, 12
  • (Steckerausführungen) NEMA 1, 6, 6P, 12, 13
  • Alle Dichtungen aus Fluorkohlenstoff (Niedrigtemperaturausführungen erhältlich)
  • Übertrifft NEMA 6P
  • UL-zertifiziert, Datei #E37138
  • CSA-zertifiziert, Datei #LR57326

Anwendungsbereiche

  • Anlagen für Nahrungsmittel und Getränke
  • Förderanlagen
  • Bearbeitungsmaschinen und Förderanlagen in der Automobilindustrie
  • Zellstoff- und Papierverarbeitung