Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Gefahrenbereich-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Zulassungen Div 1 und 2, Class I, Gruppen B, C und D; Div 1 und, 2 Class II, Gruppen E, F und G
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Serienname LSX
Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 0,45 Nm [4 Zoll lb] max.
Vorlauf (PT) 15° max.
Differentialweg (DT) 5° max.
Nachlauf (OT) 60° min.
Produkttyp MICRO SWITCH wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter
Betätiger seitlicher Drehkopf
Versorgungs­spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Hebeltyp
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Strombelastung 10 A (thermisch)
Gehäusematerial Aluminium
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Gehäusetyp LSX ohne Einstecker
Versiegelung IP67; NEMA 1, 3, 4, 6 und 13
CSA-Datei Nr. LR57327
UL-Datei Nr. E61730
Betriebstemperatur -12 °C bis 121 °C [10 °F bis 250 °F]
Kommentar Betrieb nur im Uhrzeigersinn
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher

Technische Daten

Zulassungen Div 1 und 2, Class I, Gruppen B, C und D; Div 1 und, 2 Class II, Gruppen E, F und G
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Serienname LSX
Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 0,45 Nm [4 Zoll lb] max.
Vorlauf (PT) 15° max.
Differentialweg (DT) 5° max.
Nachlauf (OT) 60° min.
Produkttyp MICRO SWITCH wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter
Betätiger seitlicher Drehkopf
Versorgungs­spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Hebeltyp Hebel nicht enthalten - Referenz-Hebel ist erforderliches Zubehör
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Strombelastung 10 A (thermisch)
Gehäusematerial Aluminium
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Gehäusetyp LSX ohne Einstecker
Versiegelung IP67; NEMA 1, 3, 4, 6 und 13
CSA-Datei Nr. LR57327
UL-Datei Nr. E61730
Betriebstemperatur -12 °C bis 121 °C [10 °F bis 250 °F]
Kommentar Betrieb nur im Uhrzeigersinn
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Gefahrenbereich-Grenzschalter der MICRO SWITCH LSX-Serie Datenblatt Englisch 4 MB
PK 81181: Explosionssicherer Heavy-Duty-Grenzschalter der LSX-Serie Installationsanweisungen Englisch 375 KB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 3 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
Whitepaper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Whitepaper Englisch 3 MB

Produktmerkmale

  • Abdichtung - IP67; NEMA 1, 3, 4, 6 und 13
  • Austauschbarkeit der Führung mit MICRO SWITCH ML-E1 und HDLS
  • Auswahl an Köpfen und funkenfreien Betätigern
  • Anpassbarkeit vor Ort sorgt für den richtigen Schalter für die jeweilige Anwendung
  • Nicht rastende, rastende, sequenzielle oder mittlere neutrale Betätigung
  • 10 A Dauerstrombelastung
  • Auswahl an Silber- und Goldkontakten
  • Rohrdurchführung mit 1/2 oder 3/4 Zoll
  • UL-, CSA-Zulassungen
  • Innen liegende Erdungsschraube

Anwendungsbereiche

  • Regelventile und Aktuatoren
  • Raffinerien
  • Chemiefabriken
  • Abfallwirtschaft
  • Verarbeitung gefährlicher Abfälle