Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Schwerlast-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) max. 26,69 N [max. 6 lb]
Vorlauf (PT) Max. 2,54 mm [0,10 Zoll]
Nachlauf (OT) 0,190 Zoll min.
Differentialweg (DT) Max. 0,64 mm [0,025 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH Schwerlast-Grenzschalter
Betätiger Seitlicher Rollenstößel
Anschlusstyp PG13,5
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 250 VAC und 60 VDC max.
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 0,05 A max.
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Gehäusetyp HDLS-Einstecker
Serienname HDLS
UL-Datei Nr. E37138
Betriebstemperatur -12 °C bis 93 °C [-10 °F bis 200 °F]
Kommentar Vergoldete Kontakte
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik
Betriebsposition (OP) 44,1 mm [1,735 Zoll]
Kontaktmaterial Gold

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) max. 26,69 N [max. 6 lb]
Vorlauf (PT) Max. 2,54 mm [0,10 Zoll]
Nachlauf (OT) 0,190 Zoll min.
Differentialweg (DT) Max. 0,64 mm [0,025 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH Schwerlast-Grenzschalter
Betätiger Seitlicher Rollenstößel
Anschlusstyp PG13,5
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 250 VAC und 60 VDC max.
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 0,05 A max.
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Gehäusetyp HDLS-Einstecker
Serienname HDLS
UL-Datei Nr. E37138
Betriebstemperatur -12 °C bis 93 °C [-10 °F bis 200 °F]
Kommentar Vergoldete Kontakte
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik
Betriebsposition (OP) 44,1 mm [1,735 Zoll]
Kontaktmaterial Gold

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH HDLS Schwerlast-Grenzschalter (LS-Serie) Datenblatt Englisch 13 MB
PK 81116: HDLS Schwerlast-Grenzschalter Installationsanweisungen Englisch 3 MB
PK 8119: Schwerlast-LS-Grenzschalter mit vergoldeten Kontakten Installationsanweisungen Englisch 61 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
MICRO SWITCH-Grenzschalter: Für einen reibungslosen Zugbetrieb Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 1 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB

Produktmerkmale

  • Vielzahl von Betriebsköpfen
  • Betriebsmodi vor Ort einstellbar, für kleinere Lagerbestände
  • Praktische Anweisungen zur Soforteinstellung
  • Komplette Auswahl an Schaltkreisoptionen und elektrischen Nennwerten
  • Modelle mit und ohne Einstecker verfügen über die gleichen Betriebseigenschaften und Abmessungen
  • Verteilte Ausführung (rückwärtige Verkabelung)
  • Explosionssichere Ausführungen
  • Ausführung für niedrige Temperaturen bis -40 °C (-40 °F)
  • Unverlierbare Kopf- und Gehäuseschrauben
  • Vor Erdbebenstößen geschützt
  • Edelstahlausführungen (NEMA 4X)
  • Kabel mit vorgefertigten Anschlüssen oder vorverdrahteten Steckverbindertypen
  • Epoxidgefüllte Hygienebereichsausführungen (NEMA 6P)
  • Vollständig mit Fluorkohlenwasserstoff (FC) abgedichtete Ausführungen

Anwendungsbereiche

  • Maschinenwerkzeuge
  • Materialflusstechnik
  • Verpackung:
  • Pressen
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Schweißen
  • SPS-Schnittstelle

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink