Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Schwerlast-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 17,79 N [4 lb] max.
Vorlauf (PT) Max. 1,78 mm [0,070 Zoll]
Nachlauf (OT) 0,190 Zoll min.
Differentialweg (DT) Max. 0,38 mm [0,015 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH Schwerlast-Grenzschalter aus Edelstahl
Betätiger Oberer Rollenstößel
Anschlusstyp 6 Fuß Kabel
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Gehäusematerial Edelstahl
Strombelastung 10 A (thermisch)
Versiegelung NEMA 1, 6, 6P, 12
Gehäusetyp SS ohne Einstecker
Hebeltyp
Serienname HDLS – Edelstahl
UL-Datei Nr. E37138
Betriebstemperatur -12 °C bis 121 °C [-10 °F bis 250 °F]
Kommentar Vorverkabelt mit 6 Fuß langem Kabel
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 17,79 N [4 lb] max.
Vorlauf (PT) Max. 1,78 mm [0,070 Zoll]
Nachlauf (OT) 0,190 Zoll min.
Differentialweg (DT) Max. 0,38 mm [0,015 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH Schwerlast-Grenzschalter aus Edelstahl
Betätiger Oberer Rollenstößel
Anschlusstyp 6 Fuß Kabel
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 600 VAC und 250 VDC max.
Gehäusematerial Edelstahl
Strombelastung 10 A (thermisch)
Versiegelung NEMA 1, 6, 6P, 12
Gehäusetyp SS ohne Einstecker
Hebeltyp Nicht verfügbar
Serienname HDLS – Edelstahl
UL-Datei Nr. E37138
Betriebstemperatur -12 °C bis 121 °C [-10 °F bis 250 °F]
Kommentar Vorverkabelt mit 6 Fuß langem Kabel
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH HDLS Edelstahl-Schwerlast-Grenzschalter (LS2-Serie) Datenblatt Englisch 3 MB
PK 81116: HDLS Schwerlast-Grenzschalter Installationsanweisungen Englisch 3 MB
PK 8119: Schwerlast-LS-Grenzschalter mit vergoldeten Kontakten Installationsanweisungen Englisch 61 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
MICRO SWITCH-Grenzschalter: Für einen reibungslosen Zugbetrieb Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB

Produktmerkmale

  • Nicht steckbares Gehäuse, Kopf und Drehspindel aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Edelstahlhebel
  • Fluorkohlenstoffdichtungen
  • -12 °C bis 121 °C [-10 °F bis 250 °F]
  • UL-zertifiziert, Datei #E37138
  • CSA-zertifiziert, Datei #LR57326
  • NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, und 13

Anwendungsbereiche

  • Schiffe und Häfen
  • Kraftwerke
  • Behandlung ätzender Abfälle
  • Bergbau
  • Lebensmittel und Getränke
  • Korrosive Ventilumgebungen
  • Elektronische Bausätze

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink