Verfügbarkeit | Global |
Betriebskraft (OF) | 0,45 Nm [4 in lb] max. |
Vorlauf (PT) | 15° max. |
Nachlauf (OT) | 60° min. |
Differentialweg (DT) | 7° max. |
Produkttyp | MICRO SWITCH Schwerlast-Grenzschalter aus Edelstahl |
Betätiger | seitlicher Drehkopf |
Anschlusstyp | 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr |
Schaltkreise | DPDT-Schnappschalter mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten |
Versorgungsspannung | 600 VAC und 250 VDC max. |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Strombelastung | 10 A (thermisch) |
Versiegelung | NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 |
Gehäusetyp | SS ohne Einstecker |
Hebeltyp | |
Serienname | HDLS – Edelstahl |
UL-Datei Nr. | E37138 |
Betriebstemperatur | -12 °C bis 121 °C [-10 °F bis 250 °F] |
Genehmigungen und Normen | UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1 |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Industrietechnik |
Technische Daten
Verfügbarkeit | Global |
Betriebskraft (OF) | 0,45 Nm [4 in lb] max. |
Vorlauf (PT) | 15° max. |
Nachlauf (OT) | 60° min. |
Differentialweg (DT) | 7° max. |
Produkttyp | MICRO SWITCH Schwerlast-Grenzschalter aus Edelstahl |
Betätiger | seitlicher Drehkopf |
Anschlusstyp | 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr |
Schaltkreise | DPDT-Schnappschalter mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten |
Versorgungsspannung | 600 VAC und 250 VDC max. |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Strombelastung | 10 A (thermisch) |
Versiegelung | NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 |
Gehäusetyp | SS ohne Einstecker |
Hebeltyp | Hebel nicht enthalten - Referenz-Hebel ist erforderliches Zubehör |
Serienname | HDLS – Edelstahl |
UL-Datei Nr. | E37138 |
Betriebstemperatur | -12 °C bis 121 °C [-10 °F bis 250 °F] |
Genehmigungen und Normen | UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1 |
UNSPSC-Code | 39122213 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122213 Grenzschalter |
Abgedichtet | Industrietechnik |