Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Standard-Druckschalter - Honeywell


Technische Daten

Betriebsdruck 7 psig
Produkttyp Druckschalter
Stecker 1/8-27 NPT
Kontakteinstellungsbereich 3,5 psi bis 150 psi
Werkseitige Standard-Sollpunkte 3,5 psi bis 150 psi
Elektrische Anschlüsse Deutsch-Stecker DT04-3P-E005 (3-poliger Stecker)
Schaltkreise SPDT-Arbeitskontakt/Ruhekontakt
Kontakt(e) Goldbeschichtet
Prüfdruck 500 psi
Berstdruck 1250 psi
Widerstands-Kategorien 7,5 mA bis 5 A, 24 Vdc und 250 Vac
Induktive Kategorien 1 A bei 28 V DC
Standard-Dichtung IP67 (Anschlüsse); IP00 (Flachstecker/Schraube)
Membran Kapton® (Teflon®-beschichtet); Nitril-O-Ring
Temperatur -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
Sockel Kaltgewalzter Stahl
Hysterese 5 % bis 55 % (basierend auf dem Sollwertbereich)
Verfügbarkeit Global
Serienname LP

Technische Daten

Betriebsdruck 7 psig
Produkttyp Druckschalter
Stecker 1/8-27 NPT
Kontakteinstellungsbereich 3,5 psi bis 150 psi
Werkseitige Standard-Sollpunkte 3,5 psi bis 150 psi
Elektrische Anschlüsse Deutsch-Stecker DT04-3P-E005 (3-poliger Stecker)
Schaltkreise SPDT-Arbeitskontakt/Ruhekontakt
Kontakt(e) Goldbeschichtet
Prüfdruck 500 psi
Berstdruck 1250 psi
Widerstands-Kategorien 7,5 mA bis 5 A, 24 Vdc und 250 Vac
Induktive Kategorien 1 A bei 28 V DC
Standard-Dichtung IP67 (Anschlüsse); IP00 (Flachstecker/Schraube)
Membran Kapton® (Teflon®-beschichtet); Nitril-O-Ring
Temperatur -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
Sockel Kaltgewalzter Stahl
Hysterese 5 % bis 55 % (basierend auf dem Sollwertbereich)
Verfügbarkeit Global
Serienname LP