Betriebsdruck | 12 psig, True-Gage |
Produkttyp | Druckschalter |
Stecker | M10 x 1,0 |
Kontakteinstellungsbereich | 3,5 psi bis 150 psi |
Werkseitige Standard-Sollpunkte | 3,5 psi bis 150 psi |
Elektrische Anschlüsse | Schraube |
Schaltkreise | SPDT-Arbeitskontakt/Ruhekontakt |
Kontakt(e) | Goldbeschichtet |
Prüfdruck | 500 psi |
Berstdruck | 1250 psi |
Widerstands-Kategorien | 7,5 mA bis 5 A, 24 Vdc und 250 Vac |
Induktive Kategorien | 1 A bei 28 V DC |
Standard-Dichtung | IP67 (Anschlüsse); IP00 (Flachstecker/Schraube) |
Membran | Kapton® (Teflon®-beschichtet); Nitril-O-Ring |
Temperatur | -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F] |
Sockel | Kaltgewalzter Stahl |
Hysterese | 5 % bis 55 % (basierend auf dem Sollwertbereich) |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | LP |
Technische Daten
Betriebsdruck | 12 psig, True-Gage |
Produkttyp | Druckschalter |
Stecker | M10 x 1,0 |
Kontakteinstellungsbereich | 3,5 psi bis 150 psi |
Werkseitige Standard-Sollpunkte | 3,5 psi bis 150 psi |
Elektrische Anschlüsse | Schraube |
Schaltkreise | SPDT-Arbeitskontakt/Ruhekontakt |
Kontakt(e) | Goldbeschichtet |
Prüfdruck | 500 psi |
Berstdruck | 1250 psi |
Widerstands-Kategorien | 7,5 mA bis 5 A, 24 Vdc und 250 Vac |
Induktive Kategorien | 1 A bei 28 V DC |
Standard-Dichtung | IP67 (Anschlüsse); IP00 (Flachstecker/Schraube) |
Membran | Kapton® (Teflon®-beschichtet); Nitril-O-Ring |
Temperatur | -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F] |
Sockel | Kaltgewalzter Stahl |
Hysterese | 5 % bis 55 % (basierend auf dem Sollwertbereich) |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | LP |