Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Betriebsstundenzähler - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp LCD-Betriebsstundenzähler für MCU (Mikrocontrollereinheit)
Funktion Betriebsstundenzähler
Optik Deluxe
Befestigung 2 Schrauben
Spannung 9 V bis 64 V
Wechselspannungen 9 V bis 64 V
Einfassung Schwarz
Stunden 0 bis 99.999,9 Stunden
Laufanzeige Ja
Logo oben Honeywell
Logo unten Stunden
Anschluss 3
Abschluss 1/4-Zoll-Flachstecker
Objektiv Lexan
Leistungsaufnahme 0,8 mA bei 12 Vdc
Schutz vor Überspannung Lastabwurf, Induktion, EMI, umgekehrte Polarität
Temperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Genauigkeit von Quartz ±200 ppm/hour
Vibration 20 g gemäß SAE J1378; 10 g gemäß MIL-M-3917D
Schock 55 g gemäß SAE J1378; 75 g gemäß MIL-M-3917D
Versiegelung IP67
Induktionsschaltung Ja
Umgekehrte Polarität Ja
Zifferngröße 7 mm [0,28 Zoll]
Anzeigen 0 bis 99.999,9 Stunden, hintergrundbeleuchtet
Genehmigungen und Normen UL, CE
Verfügbarkeit Global
Kommentar Betriebsstundenzähler
Serienname LM

Technische Daten

Produkttyp LCD-Betriebsstundenzähler für MCU (Mikrocontrollereinheit)
Funktion Betriebsstundenzähler
Optik Deluxe
Befestigung 2 Schrauben
Spannung 9 V bis 64 V
Wechselspannungen 9 V bis 64 V
Einfassung Schwarz
Stunden 0 bis 99.999,9 Stunden
Laufanzeige Ja
Logo oben Honeywell
Logo unten Stunden
Anschluss 3
Abschluss 1/4-Zoll-Flachstecker
Objektiv Lexan
Leistungsaufnahme 0,8 mA bei 12 Vdc
Schutz vor Überspannung Lastabwurf, Induktion, EMI, umgekehrte Polarität
Temperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Genauigkeit von Quartz ±200 ppm/hour
Vibration 20 g gemäß SAE J1378; 10 g gemäß MIL-M-3917D
Schock 55 g gemäß SAE J1378; 75 g gemäß MIL-M-3917D
Versiegelung IP67
Induktionsschaltung Ja
Umgekehrte Polarität Ja
Zifferngröße 7 mm [0,28 Zoll]
Anzeigen 0 bis 99.999,9 Stunden, hintergrundbeleuchtet
Genehmigungen und Normen UL, CE
Verfügbarkeit Global
Kommentar Betriebsstundenzähler
Serienname LM

Dokumente


Produktmerkmale

  • Die Hintergrundbeleuchtung und die große 7 mm Anzeige erleichtern die Lesbarkeit
  • Digitale, Mikrosteuereinheit-LCD
  • Haltbare Konstruktion der Halterung
  • IP67 umgebungsfeste Abdichtung erhöht die Haltbarkeit
  • Anpassbar mit Kundenlogo sowie zahlreichen Anschlussoptionen
  • Funktionstypen einschließlich Betriebsstundenzähler (misst Zeit) oder Zähler (misst die Anzahl der Vorgänge, Anläufen usw.)
  • Schnelle Lieferung von Mustern und Produkten dank der integrierten Lieferkette und globalen Design-Zentren
  • Beständigkeit gegen Stöße und Vibration ermöglicht den Einsatz in vielen verschiedene Anwendungen in rauen Umgebungen
  • UL/CE-Zulassungen

Anwendungsbereiche

  • Landwirtschaftliche Fahrzeuge
  • Gebläse
  • Motoren
  • Schwerlast-Baufahrzeuge
  • Schwerlast-LKWs
  • Materialflusstechnik
  • Rasenmäher