Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


LLN8651722

Übersicht

 Füllstandssensoren - Honeywell


Produktmerkmale

  • Zuverlässigkeit der Halbleitertechnik – keine beweglichen Teile
  • P-schaltender Leistungsausgang von 200 mA ist mit TTL kompatibel
  • Schnelles Ansprechen
  • Verpol- und einen Überspannungsschutz
  • Edelstahlgehäuse sorgt für lange Lebensdauer und lässt sich einfach reinigen
  • Kabelinstallation gemäß Branchenstandard über Schnell-Anschlüsse für eine einfache Montage
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Polysulfonkuppel des Sensors geeignet für Hygieneanwendungen
  • Hochdruckgehäuse, geeignet für bis zu 25 bar
  • Großer Abdichtungsgrad – IP67
  • CE-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Industrielle Kompressoren
  • Maschinenwerkzeuge
  • Materialflusstechnik
  • Verarbeitungs- und Verpackungseinrichtungen
  • Schwerlastfahrzeuge