Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Standard-Druckschalter - Honeywell


Technische Daten

Betriebsdruck 5 psig, True-Gage
Produkttyp Druckschalter
Stecker 1/4-18 NPT
Kontakteinstellungsbereich 3,5 psi bis 150 psi
Werkseitige Standard-Sollpunkte 3,5 psi bis 150 psi
Elektrische Anschlüsse Schraube
Schaltkreise SPST-NO
Kontakt(e) Goldbeschichtet
Prüfdruck 500 psi
Berstdruck 1250 psi
Widerstands-Kategorien 7,5 mA bis 5 A, 24 Vdc und 250 Vac
Induktive Kategorien n. z.
Standard-Dichtung IP67 (Anschlüsse); IP00 (Flachstecker/Schraube)
Membran Kapton® (Teflon®-beschichtet); Nitril-O-Ring
Temperatur -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
Sockel Kaltgewalzter Stahl
Verfügbarkeit Global
Serienname LE

Technische Daten

Betriebsdruck 5 psig, True-Gage
Produkttyp Druckschalter
Stecker 1/4-18 NPT
Kontakteinstellungsbereich 3,5 psi bis 150 psi
Werkseitige Standard-Sollpunkte 3,5 psi bis 150 psi
Elektrische Anschlüsse Schraube
Schaltkreise SPST-NO
Kontakt(e) Goldbeschichtet
Prüfdruck 500 psi
Berstdruck 1250 psi
Widerstands-Kategorien 7,5 mA bis 5 A, 24 Vdc und 250 Vac
Induktive Kategorien n. z.
Standard-Dichtung IP67 (Anschlüsse); IP00 (Flachstecker/Schraube)
Membran Kapton® (Teflon®-beschichtet); Nitril-O-Ring
Temperatur -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
Sockel Kaltgewalzter Stahl
Verfügbarkeit Global
Serienname LE

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt für Druckschalter der HP-, HE-, MH-, ME-, LP- und LE-Serien Datenblatt Englisch 3 MB
50038194: Installationsanweisungen für Honeywell Druckschalter, HP-HE-MH-ME-LP-LE-Serien Installationsanweisungen Englisch 3 MB
Anwendungen für Druckschalter von Honeywell der HP-HE-ME-LP-LE Serie Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Technischer Hinweis: Honeywell Druckschalter - Smart-Diagnose-Technologie Anwendungshinweise Englisch 345 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Druckschalter Produktlinienübersicht Englisch 682 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink