Art der Messung | Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor |
Gehäusedurchmesser | 9,5 mm |
Gehäuselänge | 50,8 mm |
Versorgungsspannung | 4,5 Vdc bis 26 Vdc |
Betriebsfrequenz | 0 Hz bis 15 kHz |
Betriebstemperatur | -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F] |
Verbindung(en) | 1750 mm Kabel, gerader Ausgang |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | LCZ |
Technische Daten
Art der Messung | Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor |
Gehäusedurchmesser | 9,5 mm |
Gehäuselänge | 50,8 mm |
Versorgungsspannung | 4,5 Vdc bis 26 Vdc |
Betriebsfrequenz | 0 Hz bis 15 kHz |
Betriebstemperatur | -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F] |
Verbindung(en) | 1750 mm Kabel, gerader Ausgang |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | LCZ |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensoren der LCZ-Serie | Datenblatt | Englisch | 177 KB |
---|---|---|---|
Sensoren und Schalter in Radladern | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 767 KB |
Elektronische Sensoren und MICRO SWITCH-Schalter in industriellen Luftkompressoren | Anwendungshinweise | Englisch | 496 KB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |