Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Hall-Effekt-Drehzahlsensoren - Honeywell


Technische Daten

Art der Messung Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor
Gehäusedurchmesser 9,5 mm
Gehäuselänge 76,2 mm
Versorgungs­spannung 4,5 Vdc bis 26 Vdc
Betriebsfrequenz 0 Hz bis 15 kHz
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Verbindung(en) 1750 mm Kabel, gerader Ausgang
Verfügbarkeit Global
Serienname LCZ

Technische Daten

Art der Messung Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor
Gehäusedurchmesser 9,5 mm
Gehäuselänge 76,2 mm
Versorgungs­spannung 4,5 Vdc bis 26 Vdc
Betriebsfrequenz 0 Hz bis 15 kHz
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Verbindung(en) 1750 mm Kabel, gerader Ausgang
Verfügbarkeit Global
Serienname LCZ

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensoren der LCZ-Serie Datenblatt Englisch 177 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Elektronische Sensoren und MICRO SWITCH-Schalter in industriellen Luftkompressoren Anwendungshinweise Englisch 496 KB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Niedrige Kosten
  • Omni-direktionaler Sensor für eine Ausrichtung des Geberrads
  • Digitaler Ausgang
  • Geringe Größe
  • Niedriger Stromverbrauch

Anwendungsbereiche

  • Industrielle Prozessregelung Lichtbogenfestes Gehäuse
  • Fabrikautomation
  • Drehanwendungen, wie Pumpen, Rollen, Mischmaschinen, Lüfterdrehzahlmessung, Getriebe, Achsen, Vorgelegedrehzahl und Prozessdrehzahl