Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Verstärkte platinenbestückbare Drucksensoren - Honeywell


Technische Daten

Serienname TruStability™ HSC
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 0 psi bis 1 psi
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Versorgungs­strom 2 mA typ.
Übertragungsfunktion 10 % bis 90 % Spannungsversorgung
Ausgabe Digital SPI
Ausgangskalibrierung Ja
Ansprechzeit 1 ms max.
Anschlussart AN: einzelner axialer Steckanschluss
Pakettyp DIP
Gesamtfehlertoleranz ±1 %FSS
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±0,25 %
Schock MIL-STD-202F, Methode 213B, Bedingung F
Vibration MIL-STD-202F, Kurve AK (20,7 g zufällig)
Betriebstemperatur -20 bis 85 °C [-4 bis 185 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Medienverträglichkeit Nur trockene Gase
Kommentar keine Sonderoptionen
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname TruStability™ HSC
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 0 psi bis 1 psi
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Versorgungs­strom 2 mA typ.
Übertragungsfunktion 10 % bis 90 % Spannungsversorgung
Ausgabe Digital SPI
Ausgangskalibrierung Ja
Ansprechzeit 1 ms max.
Anschlussart AN: einzelner axialer Steckanschluss
Pakettyp DIP
Gesamtfehlertoleranz ±1 %FSS
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±0,25 %
Schock MIL-STD-202F, Methode 213B, Bedingung F
Vibration MIL-STD-202F, Kurve AK (20,7 g zufällig)
Betriebstemperatur -20 bis 85 °C [-4 bis 185 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Medienverträglichkeit Nur trockene Gase
Kommentar keine Sonderoptionen
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® HSC-Serie Datenblatt Englisch 5 MB
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® HSC-Serie und SSC-Serie Installationsanweisungen Englisch 4 MB
TruStability™ DIP AN, Foto mit hoher Auflösung.jpg Foto -- 556 KB
TruStability™ DIP AN, Foto mit niedriger Auflösung.jpg Foto -- 60 KB
TruStability™ DIP AN CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 1 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Diagnose für die TruStability™ HSC- und SSC-Serien und Basic ABP-Serie für platinenbestückbare Drucksensoren; Kraftsensoren der FSA-Serie Technische Informationen Englisch 184 KB
Empfehlungen zu pneumatischen Schnittstellen für platinenbestückbare TruStability®-Drucksensoren der HSC-, SSC-, TSC- und NSC-Serien – Technischer Hinweis Technische Informationen Englisch 58 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
SPI Communication mit Honeywell Drucksensoren mit digitalem Ausgang Technische Informationen Englisch 208 KB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Druckmessung in chemischen Analysegeräten Whitepaper Englisch 3 MB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Technische Informationen Englisch 2 MB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Die Hochpreis- und die Niedrigpreis-Drucksensoren Whitepaper Englisch 725 KB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Auto-Null-Kalibrierung für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 712 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Geschützte Technologie von Honeywell
  • Durch mehrere weltweite Patente geschützt
  • Branchenführende Langzeitstabilität
  • Gesamtfehlertoleranz
  • Branchenführende Genauigkeit
  • Hohe Berstdrücke
  • Hohe Arbeitsdruckbereiche
  • Branchenführende Flexibilität
  • Vielzahl von Druckbereichen erhältlich
  • Erfüllt IPC-/JEDEC J-STD-020D.1 Feuchteempfindlichkeitsanforderungen Stufe 1
  • Optionale interne Diagnosefunktionen
  • Energieeffizienz
  • Ausgabe: ratiometrischer analoger I2C- oder SPI-kompatibler Ausgang; digitaler 14-Bit-Ausgang (min. 12-Bit-Sensorauflösung)
  • Geringe Größe
  • Entspricht REACH- und RoHS-Richtlinie
  • Flüssigmedien-Option

Anwendungsbereiche

Medizintechnik:

  • Luftstrommonitore
  • Anästhesiegeräte
  • Blutanalysegeräte
  • Gaschromatografie
  • Gasflussinstrumentierung
  • Dialysemaschinen
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • pneumatische Steuerungen
  • Beatmungsgeräte
  • Schlafapnoe-Geräte
  • Beatmungsgeräte
  • Spirometer
  • Zerstäuber
  • Luftdruck in Krankenhauszimmern

Industrietechnik:

  • Luftdruckmessung
  • Flusskalibratoren
  • Gaschromatografie
  • Gasflussinstrumentierung
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC)
  • Biowissenschaften
  • Pneumatische Steuerungen
  • Steuerung für variable Luftmengen
  • Erkennung von verstopften Filtern in HLK
  • HLK-Transmitter
  • Innenluftqualität