Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

- RTD-Sensoren - Honeywell


Technische Daten

Produkt HRTS-5760-B-U-0-12
Abschluss Zuleitungsdrähte
Anschlussmaterial 28 Gauge, nickelbeschichtetes, verseiltes Kupfer, teflonisoliert
Verfügbarkeit Global
Sensortyp 1000 Ohm Platin-RTD
Temperaturkoeffizient 0,00375 Ohm/Ohm/°C
Pakettyp Keramikgehäuse
Temperaturmessbereich -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F]
Basiswiderstand und Austauschbarkeit Nicht verfügbar
Linearität (% des gesamten Bereichs) Nicht verfügbar
Zeitkonstante auf Metalloberfläche 20 s, typ.
Stabilität Nicht verfügbar
Versorgungs­spannung Nicht zutreffend
Versorgungs­strom 1 mA typ., 2 mA max.
Eigenerwärmung <0,3 mW/°C typ.
Isolationswiderstand Nicht verfügbar
Serienname HRTS
Konstruktion Aluminiumoxidgehäuse: Epoxidharzverguss (Teflondrähte); Keramikverguss (Glasfaserdrähte)
UNSPSC-Code 41112225
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112225 Widerstandstemperaturdetektor RTD

Technische Daten

Produkt HRTS-5760-B-U-0-12
Abschluss Zuleitungsdrähte
Anschlussmaterial 28 Gauge, nickelbeschichtetes, verseiltes Kupfer, teflonisoliert
Verfügbarkeit Global
Sensortyp 1000 Ohm Platin-RTD
Temperaturkoeffizient 0,00375 Ohm/Ohm/°C
Pakettyp Keramikgehäuse
Temperaturmessbereich -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F]
Basiswiderstand und Austauschbarkeit Nicht verfügbar
Linearität (% des gesamten Bereichs) Nicht verfügbar
Zeitkonstante auf Metalloberfläche 20 s, typ.
Stabilität Nicht verfügbar
Versorgungs­spannung Nicht zutreffend
Versorgungs­strom 1 mA typ., 2 mA max.
Eigenerwärmung <0,3 mW/°C typ.
Isolationswiderstand Nicht verfügbar
Serienname HRTS
Konstruktion Aluminiumoxidgehäuse: Epoxidharzverguss (Teflondrähte); Keramikverguss (Glasfaserdrähte)
UNSPSC-Code 41112225
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112225 Widerstandstemperaturdetektor RTD

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Platin-RTD Temperatursensoren, Schaltkreise und Schalter Technische Informationen Englisch 125 KB
Platin-Dünnschicht-RTDs der HRTS-Serie – Datenblatt Datenblatt Englisch 470 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Wärmeleitungsgleichung und RTD-Selbsterwärmung Technische Informationen Englisch 126 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Heißfilm-Anemometrie Technische Informationen Englisch 127 KB
Platin-RTD Temperatursensor-Widerstands- und Genauigkeitstabellen Technische Informationen Englisch 93 KB

Produktmerkmale

  • Gute Austauschbarkeit
  • Genau
  • Linear
  • Schnell
  • Lasergetrimmt

Anwendungsbereiche

  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC): Anlagen in Innenräumen und Schächten sowie Kühlanlagen
  • OEM-Baugruppen
  • Elektronische Baugruppen: Halbleiterschutz, Temperaturausgleich
  • Prozessregelung: Temperaturregelung